LTM4645

製造中止

25A DC/DC降圧μModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:4.7V~15V
  • 出力電圧範囲:0.6V~1.8V
  • DC出力電流:25A
  • 全DC出力電圧誤差:±1.2%(–40°C~125°C)
  • 信頼性の高いN+1位相冗長性をサポート
  • 内部または外部制御ループ補償
  • 差動リモート検出アンプによる高精度レギュレーション
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • マルチフェーズ電流分担(最大150A)
  • 内蔵温度モニタ
  • パルス・スキップ動作、Burst Mode®動作を選択可能
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 周波数同期
  • 出力過電圧保護
  • 出力過電流フォールドバック保護
  • 9mm×15mm×3.51mm BGAパッケージ

推奨代替製品

LTM4647 新規設計に推奨

30A DC/DC 降圧μModuleレギュレータ

LTM4645
25A DC/DC降圧μModuleレギュレータ
12VIN, 1VOUT, 25A DC/DC µModule Regulator Efficiency vs Output Current  at 1V Output Package Image 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする4チャンネルPMBusパワー・システム・マネージャ
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
eval board
DC2616A-A

LTM4645デモ用ボード | 高効率、PolyPhase 50A降圧電力µModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2616A-Aは、LTM4645EYを使用するPolyPhase設計が特徴です。LTM4645EYは、25Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModuleレギュレータです。入力電圧範囲は6V~15Vです。入力電圧範囲4.7V~6VでDC2616A-Aを使用するには、INTVCCをSVINに接続(R22、R42をOPTから0Ωに変更)し、DRVCCをVINに接続(R21、R38を0ΩからOPTに、R2、R39をOPTから0Ωに変更)します。出力電圧範囲は0.6V~1.8Vです。DC2616A-Aは公称50Aの出力電流を供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード動作を選択します。更にMODE_PLLINピンは、LTM4645を外部クロック・シグナルに同期させます。2つの位相間の位相シフトは180度です。DC2616A-AにはLTM4645に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2616A-Aを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4645データシートを参照してください。

eval board
DC2681A-A

LTM4645 25A DC/DC ステップダウン µモジュール・レギュレータ  

製品詳細

デモ回路 DC2681A-A は 25 A の高効率、スイッチ・モード・ステップダウン電源 µモジュール® レギュレータの LTM4645EY を特長としています。入力電圧範囲は 6 V ~ 15 V です。入力電圧範囲 4.7 V ~ 6 V の DC2681A-D を使用するには、INTVCC を SVIN に接続します(R22 を OPT から 0Ωに変更)、DRVCC を VIN(R21 を 0Ω から OPT、R28 を OPT から 0Ωに変更)。出力電圧範囲は 0.6 V ~ 1.8 V です。特定の VIN, VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2681A-A には TRK/SS ピンがあり、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流で高い効率性を出すため、MODE_PLLIN ジャンパは、L, LT, LTC, LTM, µモジュール内で,雑音に影響を受けやすいアプリケーションにはパルススキップモードを、雑音に影響を受けにくいアプリケーションではバーストモードを選択します。Linear Technology と Linear logo はアナログ・デバイセズの登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの企業が所有権を有します。ボードの写真:雑音に敏感でないアプリケーションMODE_PLLIN ピンでは LTM4645 を外部クロック信号(400 kHz ~ 800 kHz)に同期させることもできます。DC2681A-A には LTM4645 に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。PHASMD ピンを異なる電圧に接続すると、MODE_PLLIN と CLKOUT の間に一定の位相差が生じます。デモ回路 DC2681A-A を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4645 データシートを参照してください。

eval board
DC2616A-C

LTM4645高効率、PolyPhase 100A降圧電力µModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2616A-CはLTM4645EYを使用するPolyPhase設計が特徴です。LTM4645EYは、25Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModuleレギュレータです。入力電圧範囲は6V~15Vです。入力電圧範囲4.7V~6VのDC2616A-Cを使用するには、INTVCC をSVINに接続(R22、R42、R55、R68をOPTから0Ωへ変更)、DRVCCをVINΩに接続(R21、R38、R52、R65を0ΩからOPTへ、R2、R39、R53、R66をOPTから0Ωへ変更)します。出力電圧範囲は0.6V~1.8Vです。DC2616A-Cは、公称100A出力電流を4つのLTM4645並列モジュールで供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード動作を選択します。さらにMODE_PLLINピンは、LTM4645を外部クロック・シグナルに同期させます。2つの隣接した位相間の位相シフトは90度です。DC2616A-Cには、LTM4645に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2616A-Cを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4645データシートを参照してください。

eval board
DC2616A-B

LTM4645高効率、PolyPhase 75A降圧電力µModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2616A-BはLTM4645EYを使用するPolyPhase設計が特徴です。LTM4645EYは、25Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModuleレギュレータです。入力電圧範囲は6V~15Vです。入力電圧範囲4.7V~6VのDC2616A-Bを使用するには、INTVCCをSVINに接続(R22、R42、R55をOPTから0Ωに変更)し、DRVCCをVINに接続(R21、R38、R52を0ΩからOPTに、R2、R39、R53をOPTから0Ωに変更)します。出力電圧範囲は0.6V~1.8Vです。DC2616A-Bは、公称75A出力電流を3つのLTM4645並列モジュールで供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード動作を選択します。更にMODE_PLLINピンは、LTM4645を外部クロック・シグナルに同期させます。2つの隣接した位相間の位相シフトは120度です。DC2616A-BにはLTM4645に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2616A-Bを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4645データシートを参照してください。

DC2616A-A
LTM4645デモ用ボード | 高効率、PolyPhase 50A降圧電力µModuleレギュレータ
DC2616A
DC2681A-A
LTM4645 25A DC/DC ステップダウン µモジュール・レギュレータ  
eval-image-unavailable
DC2616A-C
LTM4645高効率、PolyPhase 100A降圧電力µModuleレギュレータ
DC2616A-C Image
DC2616A-B
LTM4645高効率、PolyPhase 75A降圧電力µModuleレギュレータ
DC2616A-B Image

最新のディスカッション

最近表示した製品