LTC8043
製造中シリアル12ビット乗算型DAC SO-8パッケージ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.48
Viewing:
製品情報
- DAC-8043/MAX543を直接置換えて性能を改善
- 標準ピン配置SO-8パッケージ
- DNLおよびINL(全温度範囲):±0.5LSB
- 使いやすく高速、柔軟なシリアル・インタフェース
- 最大利得誤差:±1LSB
- 4象限乗算
- 低消費電力
- 低コスト
LTC8043は、シリアル入力の12ビット乗算型デジタル-アナログ・コンバータ(DAC)です。DAC-8043とピン・コンパチブルですが、より優れた性能を発揮します。精度、温度および電源変動に対する安定性が改善され、出力アンプ・オフセットに対する感度が低減されました。また、タイミング仕様が厳しくなり、出力キャパシタンスも低減されています。
使いやすい3線式シリアル・インタフェースは、リモートまたは絶縁アプリケーションに最適です。
LTC8043は非常に用途が広く、2象限および4象限乗算、プログラム可能な利得、非反転電圧出力モードなどの単一電源アプリケーションに使用できます。
LTC8043は、8ピンSOおよびPDIPパッケージで供給され、-40℃~85℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- プロセス・コントロール/産業オートメーション
- リモート・マイクロプロセッサ制御システム
- デジタル的に制御されたフィルタ/電源
- プログラム可能な利得アンプ
- 自動試験装置
ドキュメント
データシート 2
仕様に関するお知らせ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC8043EN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC8043ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC8043ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC8043FN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC8043FS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC8043FS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC8043EN8#PBF | 製造中 | |
| LTC8043FN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC8043EN8#PBF | 製造中 | |
| LTC8043FN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC8043EN8#PBF | 製造中 | |
| LTC8043FN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC8043ES8#PBF | 製造中 | |
| LTC8043ES8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC8043FS8#PBF | 製造中 | |
| LTC8043FS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC8043ES8#PBF | 製造中 | |
| LTC8043ES8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC8043FS8#PBF | 製造中 | |
| LTC8043FS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool