LTC3852
新規設計に推奨低入力電圧の同期整流式降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.99
製品情報
- チャージポンプの入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
- コントローラの入力電圧範囲: 4V~38V
- ロジックレベルMOSFETに5Vのゲート・ドライブ電圧を供給するチャージポンプを内蔵
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- 全温度範囲での出力電圧精度: ±1.25%
- フェーズロック可能な固定周波数: 250kHz~750kHz
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 調整可能なソフトスタート電圧ランプ
- 起動時に電流フォールドバックをディスエーブル
- ソフトスタート時に逆電流なし
- 固定周波数動作、パルス・スキップ動作、Burst Mode動作のいずれかを選択可能
- 出力過電圧保護
- 低損失動作: 99%デューティサイクル
- 24ピン(3mm×5mm) QFN パッケージ
LTC3852は内蔵のチャージポンプで給電可能な固定周波数電流モード降圧DC/DCコントローラです。 わずか2.7Vの低い入力電源電圧がチャージポンプによって2倍になり、LTC3852の制御ロジックとゲート・ドライブに5Vを供給するので、多様なロジックレベルNチャネル・パワーMOSFETに対応できます。
固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大750kHzのフェーズロック可能な固定周波数が可能です。RUNピンは高精度のイネーブル・スレッショルドを備え、TRACK/SSピンはトラッキングと調整可能なソフトスタートの両方の機能を備えています。
MODE/PLLINピンを使用して、Burst Mode®動作、パルス・スキップ・モード、連続電流モードのいずれかを選択します。短絡が発生した場合は、電流フォールドバックによってMOSFETの電力損失を制限します。逆電流機能と電流フォールドバック機能は、ソフトスタート時にはディスエーブルされます。パワーグッド出力ピンは、出力が設計値の±10%以内にあることを知らせます。
アプリケーション
- 汎用3.3Vシステム
- リチウムイオン・バッテリ駆動機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3852EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3852EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3852IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3852IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3852EUDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3852EUDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3852IUDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3852IUDD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3852
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3852
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3852に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める