LTC3719

製造中

AMD Opteron™ CPU用2フェーズ高効率降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •  出力段が逆位相で動作し、必要な入出力容量と電源によるノイズを低減
  •  負荷を分担できるデュアル入力電源
  •  5ビットAMD CPU VIDコード:
    • VOUT = 0.8V~1.55V
  •  ±1%の出力電圧精度
  •  真のリモート・センス差動アンプ
  •  パワーグッド出力電圧モニタ
  •  アクティブ電圧ポジションニングが可能
  •  電流モード制御により、電流分担を保証
  •  OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  •  3つの動作モード:PWM、バースト、サイクル・スキップ
  •  プログラム可能な固定周波数:150kHz~300kHz
  •  広いVIN範囲:4V~36V動作
  •  調整可能なソフトスタート電流ランプ
  •  電流フォールドバックと短絡シャットダウンを内蔵
  •  過電圧ソフトラッチにより、厄介なトリップを除去
  •  36ピン細型(0.209)SSOPパッケージ
LTC3719
AMD Opteron™ CPU用2フェーズ高効率降圧コントローラ
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3719
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC449A-A

LTC3719EG | 12VIN, 45AOUT 2-Phase VRM, AMD Desktop (Hammer Processor)

製品詳細

DC449A-A: Demo Board for the LTC3719 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs.

eval board
DC449A-B

LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)

製品詳細

DC449A-B Demo Board for:

LTC1629-6 PolyPhase, Synchronous Step-Down Switching Regulator

LTC3719 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs

DC449A-A
LTC3719EG | 12VIN, 45AOUT 2-Phase VRM, AMD Desktop (Hammer Processor)
DC449A-A - Schematic
DC449A-B
LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)
DC449A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3719に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品