LTC3707

製造中

高効率2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 位相を180°ずらしたコントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  • 全温度範囲で±1.5%の出力電圧精度
  • デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 固定周波数をDCプログラム:150kHz~300kHz
  • 広いVIN範囲:4.5V~28V動作
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプ
  • フォールドバック出力電流制限
  • 無効オプション付きラッチ式短絡シャットダウン
  • 出力過電圧保護
  • リモート出力電圧センス
  • 低いシャットダウン電流:IQ = 20μA
  • 5Vおよび3.3Vのスタンバイ・レギュレータ
  • 小型の28ピン細型SSOPパッケージ
  • 固定周波数動作、Burst Mode®動作、PWM動作のいずれかを選択可能
LTC3707
高効率2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Efficiency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3707
  • LTC3707-SYNC
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC455A

LTC3707EGN | Dual Phase, 2-Output Power Supply, 7V to 21V Input, 5VOUT@ 5A and 3.3VOUT @ 5A

製品詳細

DC455A: Demo Board for LTC3707 High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator.

DC455A
LTC3707EGN | Dual Phase, 2-Output Power Supply, 7V to 21V Input, 5VOUT@ 5A and 3.3VOUT @ 5A
DC455A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3707に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品