LTC3602
製造中2.5A、10V、モノリシック同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.05
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4.5V~10V
- 出力電流:2.5A
- 低RDS(ON)スイッチを内蔵:65mΩと90mΩ
- プログラム可能な周波数:300kHz~3MHz
- 低消費電流:75µA
- ±1%精度の0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- 最大99%のデューティ・サイクル
- 調整可能なBurst Mode®クランプ
- 外部クロックに同期可能
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 過温度保護
- 16ピン露出パッド付きTSSOPおよび4mm×4mm QFNパッケージ
LTC3602は固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータです。4.5V~10Vの入力電圧範囲で動作し、最大2.5Aの出力電流で0.6V~9.5V の調整可能な安定化出力電圧を供給します。オン抵抗が 65mΩの同期パワースイッチを内蔵しているので、効率が向上し、外付けショットキー・ダイオードが不要です。スイッチング周波数は外付け抵抗で設定されますが、外部クロックに同期させることも可能です。OPTI-LOOP®補償機能を備えているので、広範な負荷および出力コンデンサに対して過渡応答を最適化できます。
LTC3602はBurst Mode動作と強制連続動作のいずれかに設定できます。Burst Mode動作は軽負荷時に高効率を達成し、強制連続動作はノイズとRF干渉を低減します。Burst Mode動作では、バースト・クランプ・レベルを外部制御することにより、アプリケーション要件に応じて出力電圧リップルを調整することができます。
アプリケーション
- ポイントオブロード電源
- 携帯型計測器
- サーバ・バックプレーン電源
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3602EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3602EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3602IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3602IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3602EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3602EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3602IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3602IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3602EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3602EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3602IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3602IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3602EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3602EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3602IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3602IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3602
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3602
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3602に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める