LTC3543
製造中PLL、ソフトスタート、スペクトル拡散付き600mA、同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品情報
- 出力電流:600mA
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 2.25MHzの固定周波数動作、スペクトル拡散または同期PLL(1MHz~3MHz)
- 高効率:最大95%
- ピーク・インダクタ電流:1A
- 非常に低い消費電流:Burst Mode動作時にわずか45μA
- ショットキー・ダイオードが不要
- 低損失動作:100%デューティサイクル
- 過温度保護機能
- セラミックコンデンサで安定
- シャットダウン・モードの消費電流: <1μA
- 出力電圧精度:±2%
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- ソフトスタート
- 高さの低い(0.75mm)2mm×3mmの6ピンDFNパッケージ
LTC3543は、高効率モノリシック同期整流式電流モード降圧レギュレータです。
スイッチング周波数は2.25MHzに内部設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。PLLモードでは、1MHz~3MHzの周波数を得ることができます。また、スペクトル拡散も可能なので、さらに低ノイズの安定化出力を供給し、入力ノイズを低く抑えることができます。
Burst Mode®動作時の消費電流はわずか45μA、シャットダウン時には1μA以下に低減されます。入力電圧範囲は2.5V~5.5Vなので、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティサイクルによって低損失動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延長します。また、Burst Mode動作によって軽負荷時の効率を向上させ、バッテリ寿命をさらに延ばします。同期スイッチを内蔵しているので、効率が向上し、外付けショットキー・ダイオードが不要です。
アプリケーション
- 携帯計測器
- 携帯電話
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3543EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3543EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
| 監視回路 & リセットIC 1 | ||
| LTC2934 | 製造中 | パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ |
| 発振器 1 | ||
| LTC6909 | 製造中 | スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3543
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。