LTC3261
新規設計に推奨高電圧、低静止電流の反転型チャージポンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.49
Viewing:
製品情報
- 入力電圧範囲:4.5V~32V
- 反転型チャージポンプにより–VINを発生
- Burst Mode®動作での静止電流:60μA
- チャージポンプの出力電流:最大100mA
- 設定可能な発振器周波数:50kHz~500kHz
- 短絡保護/過熱保護
- 高さの低い熱特性の向上した12ピンMSOPパッケージ
LTC3261は、4.5V~32Vの広い入力電圧範囲で動作する高電圧の反転型チャージポンプで、最大100mAの出力電流を供給できます。
チャージポンプは低静止電流のBurst Mode動作または低ノイズの固定周波数モードで動作します。Burst Mode動作では、チャージポンプのVOUTは–0.94 • VINで安定化し、LTC3261に流れる静止電流はわずか60μAです。固定周波数モードでは、チャージポンプが–VINに等しい出力を発生し、固定の500kHzか、外付け抵抗を使用して50kHz~500kHzの設定周波数で動作します。LTC3261は熱特性の向上した12ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 両極性/反転型電源
- 産業用/計測装置用バイアス発生器
- 携帯型医療機器
- 携帯型計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3261EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3261EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3261HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3261HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3261IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3261IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3261MPMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3261MPMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3261EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3261HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3261IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3261MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3261EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3261HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3261IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3261MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3261HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3261HMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3261
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。