LTC2855
製造中切換え可能な終端を搭載した3.3V、20Mbps RS485/RS422トランシーバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
Viewing:
製品情報
- ロジック選択可能な120Ω終端抵抗を内蔵
- 電源電圧:3.3V
- データレート:20Mbps(最大)
- ±25kV(人体モデル)の静電気放電による損傷またはラッチアップなし
- 高い入力インピーダンスにより、256ノードが可能(C、Iグレード)
- 最大動作125°C(Hグレード)
- 全同相範囲でフェールセーフ・レシーバ動作を保証
- 電流制限付きドライバとサーマル・シャットダウン
- 遅延付きマイクロパワー・シャットダウン:最大5μA
- パワーアップ/ダウン・グリッチのないドライバ出力
- 低い動作電流:受信モードで標準370μA
- TIA/EIA-485-A仕様に準拠
- 10ピン3mm×3mm DFN、12ピン4mm×3mm DFNおよび16ピンSSOPパッケージ
LTC2854とLTC2855は、3.3V電源で動作する、低消費電力、20Mbps、RS485/RS422トランシーバです。レシーバはロジック選択可能な120Ω終端、バス1本当たり最大256ノードをサポートする1/8ユニット負荷、フロートまたは短絡入力条件下で高出力状態を保証するフェールセーフ機能を搭載しています。
ドライバはディスエーブル時や電源が取り外された場合でも全同相範囲で高出力インピーダンスを維持します。全出力の電流制限やサーマル・シャットダウンにより、バス・コンテンションやフォールトによる過度の電力消費を防止します。
改善された静電気放電保護機能により、トランシーバ・インターフェイス・ピンでLTC2854は±25kV(人体モデル)、LTC2855は±15kVに対する耐性を備え、ラッチアップや損傷がありません。
| Part Number | Duplex | Package |
| LTC2854 | Half | DFN-10 |
| LTC2855 | Full | SSOP-16, DFN-12 |
アプリケーション
- 低消費電力RS485/RS422トランシーバ
- レベル変換器
- バックプレーン・トランシーバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2855CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2855CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2855CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2855CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2855HDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2855HDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2855HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2855HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2855IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2855IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2855IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2855IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2855CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2855HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2855IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2855CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2855HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2855IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2855CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2855HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2855IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2855IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。