LTC2610
製造中16ピンSSOPパッケージのオクタル 14ビット・レール・トゥ・レールDAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.21
製品情報
- 最小のピン互換オクタルDAC
- LTC2600:16ビット
- LTC2610:14ビット
- LTC2620:12ビット
- 全温度範囲で16ビット単調性を保証
- 広い電源範囲:2.5V~5.5V
- 低消費電力動作:250μA/DAC(3V電源時)
- 各チャネルが個別に1μA(最大)までパワーダウン
- 非常に小さいDAC間クロストーク:10μV未満
- 大きなレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA(最小)
- ダブルバッファ・デジタル入力
- 10/8ビット・バージョンのLTC1660/LTC1665とピン互換
- 小型16ピン細型SSOPパッケージと20ピン4mm×5mm QFNパッケージ
LTC2600/LTC2610/LTC2620は、オクタルの16、14、12ビット、2.5V~5.5V動作、レール・トゥ・レール電圧出力DACで、16ピン細型SSOPパッケージと20ピン4mm×5mm QFNパッケージで供給されます。高性能出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
これらのデバイスにより、 16ビットおよび14ビットDACの基板実装密度の新しい基準が確立され、単一電源、複数電圧出力DACの出力ドライブ、クロストーク、ロード・レギュレーションの標準性能レベルが向上します。
これらのデバイスは、最大50MHzのクロックレートで動作可能なシンプルな SPI/MICROWIRE互換3線シリアル・インタフェースを使用します。デイジーチェーンが可能で、ハードウェアCLR機能を搭載しています。
LTC2600/LTC2610/LTC2620はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。パワーアップ時の出力電圧の上昇はゼロスケールを基準にして10mV未満であり、パワーアップ後は有効な書き込みや更新が発生するまで、電圧出力はゼロスケールに維持されます。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御、産業用オートメーション
- 計測
- 自動テスト装置
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2610CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2610CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2610CUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2610CUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2610IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2610IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2610IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2610IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2610CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2610CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2610IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2610IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2610CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2610CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2610IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2610IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2610CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2610CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2610IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2610IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool