LTC2473
製造中208sps/833spsを選択可能で最大10ppm/℃の高精度リファレンスを内蔵した16ビットI2C ΔΣ A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品情報
- 16ビット分解能
- 高精度リファレンスを内蔵—10ppm/℃(最大)
- シングルエンド(LTC2471)または差動(LTC2473)
- 出力レートを選択可能:208sps/833sps
- オフセット誤差:1mV
- 利得誤差:0.01%
- 単一の変換セトリング時間により、多重化アプリケーションを簡素化
- 自動シャットダウン機能を備えた単一サイクル動作
- 電源電流:3.5mA(標準)
- スリープ電流:2μA(最大)
- 発振器内蔵—外付け部品不要
- I2Cインタフェース
- 3mm × 3mmの12ピン小型DFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LTC2471/LTC2473は、高精度リファレンスを内蔵し、208spsまたは833spsの出力レートを選択できる小型の16ビットA/Dコンバータです。これらのデバイスは2.7V~5.5Vの単電源を使用し、I2Cインタフェースを介して通信します。LTC2471は入力範囲が0V~VREFのシングルエンド入力であり、LTC2473は入力範囲が±VREFの差動入力です。どちらのA/Dコンバータもドリフト性能が2ppm/℃で初期精度が0.1%の1.25Vリファレンスを内蔵しています。これらのA/Dコンバータは3mm × 3mmの12ピンDFNパッケージまたはMSOP-12パッケージで供給されます。発振器を内蔵しており、変換実行時の待ち時間がないので、多重化アプリケーションに対応できます。LTC2471/LTC2473は従来のデルタシグマ・コンバータと比べて平均入力電流が数桁少ない独自の入力サンプリング手法を採用しています。
LTC2471/LTC2473は1回の変換ごとにコンバータの電源を自動的に遮断します。また、リファレンスの電源を遮断するよう設定することもできます。A/Dコンバータとリファレンスの両方の電源が遮断されると、電源電流は200nAまで減少します。
LTC2471/LTC2473では、208spsまたは833spsの出力レートをユーザが選択可能であり、オーバーサンプリング率が大きい(208spsで8,192、833kspsで2,048)ので、アンチエイリアシングの要件が緩和されます。
アプリケーション
- システム・モニタ
- 環境モニタ
- 直接の温度測定
- 計測機器
- 産業用プロセス制御
- データ収集
- 組み込みA/Dコンバータのアップグレード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2473CDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2473CDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2473CMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2473CMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2473IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2473IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2473IMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2473IMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2473CDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2473CDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2473CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2473CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2473IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2473IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2473IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2473IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2473CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2473CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2473IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2473IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2473CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2473CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2473IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2473IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 5
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。