LTC2155-14
製造中デュアル、14ビット、170Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$117.75
製品情報
- SNR: 70dB
- SFDR: 90dB
- 低消費電力:650mW/616mW/567mW
- 単一1.8V電源
- DDR LVDS出力
- ドライブしやすい1.5VP-P の入力範囲
- 1.25GHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
- 低消費電力のスリープ・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPI ポート
- 12ビット・バージョンとピン互換
- 64ピン(9mm × 9mm) QFNパッケージ
LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する、2チャネル同時サンプリング 250Msps/210Msps/170Msps 14ビットA/Dコンバータです。SNRが70dB、SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。1.25GHzの入力帯域幅により、優れた性能を維持しながら高周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.85LSB(標準)の INL、±0.25LSB(標準)のDNL、およびミッシング・コードがないことが全温度範囲で規定されています。遷移ノイズは1.82LSBRMSです。
デジタル出力は、ダブルデータレート(DDR) LVDSです。
ENC+ およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動でドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルで、フルスピードでの高い性能を達成できます。
| Bits | |
| LTC2155-12 | 12 |
| LTC2155-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 医療用画像処理
- 高精細ビデオ
- テストおよび測定機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2155CUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2155CUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2155IUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2155IUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 2
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2155-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める