LTC1707
製造中高効率モノリシック 同期式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
製品情報
- 出力電流:600mA(VIN≧4V)
- 高効率:最大96%
- 定周波数:350kHz 550kHzまで同期可能
- VIN範囲:2.85V~8.5V
- 0.8Vの帰還リファレンスにより低電圧を出力可能:0.8V≦VOUT≦VIN
- ショットキ・ダイオードが不要
- 1.19V±1%のリファレンス出力ピン
- 選択可能なバースト・モード™動作/パルス・スキッピング・モード
- 低損失動作:デューティ・サイクル100%
- 高精度2.7V低電圧ロックアウト
- 電流モード動作で優れたラインおよび負荷過渡応答を達成
- 低消費電流:200μA
- シャットダウン・モードでの消費電流はわずか15μA
- 8ピンSOパッケージで供給可能
LTC1707は固定周波数アーキテクチャを採用した、高効率モノリシック電流モード同期式降圧レギュレータです。動作電源範囲は8.5Vから最小2.85Vなので、1個または2個のリチウムイオン・バッテリで駆動するアプリケーションに適しています。バースト・モード動作により、低負荷電流時に高い効率が得られます。 100%デューティ・サイクルの低損失動作によって、バッテリ駆動システムの動作時間を延長することが可能です。
スイッチング周波数は内部で350kHzに設定されているので、小型表面実装インダクタを使用できます。スイッチング・ノイズに敏感なアプリケーションに対しては、最大550kHzまで外部同期が可能です。バースト・モード動作は、同期中およびSYNC/MODEピンが“L”になっているときは禁止され、低周波リップルがオーディオ回路に干渉を与えるのを防止します。ソフトスタートは外付けコンデンサで提供されます。
内部同期MOSFETスイッチによって効率が向上し、外付けショットキ・ダイオードが必要ないため、部品点数と占有面積が減少します。最小0.8Vの低出力電圧は、0.8V内部リファレンスにより容易に達成可能です。LTC1707は8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- セルラー電話
- 携帯用計測器
- ワイヤレス・モデム
- RF通信
- 分配型電源システム
- シングル・セルおよびデュアル・セルのリチウム・バッテリ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1707CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1707CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1707IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1707IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1707CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1707CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1707IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1707IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1707CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1707CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1707IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1707IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1707CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1707CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1707IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1707IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1707
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1707に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める