LTC1669
製造中10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC with I2C Interface
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
製品情報
- Micropower 10-Bit DAC in SOT-23
- Low Operating Current: 60µA
- Ultralow Power Shutdown Mode: 12µA
- 2-Wire Serial Interface Compatible with I2C™
- Selectable Internal Reference or Ratiometric to VCC
- Maximum DNL Error: 0.75LSB
- 8 User Selectable Addresses (MSOP Package)
- Single 2.7V to 5.5V Operation
- Buffered True Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset
- 1.5V VIL and 2.1V VIH for SDA and SCL
- Small 5-Lead SOT-23 and 8-Lead MSOP Packages
The LTC1669 is a 10-bit voltage output DAC with true buffered rail-to-rail output voltage capability. It operates from a single supply with a range of 2.7V to 5.5V. The reference for the DAC is selectable between the supply voltage or an internal bandgap reference. Selecting the internal bandgap reference will set the full-scale output voltage range to 2.5V. Selecting the supply as the reference sets the output voltage range to the supply voltage.
The part features a simple 2-wire serial interface compatible with I2C that allows communication between many devices. The internal data registers are double buffered to allow for simultaneous update of several devices at once. The DAC can be put in low current power-down mode for use in power conscious systems.
Power-on reset ensures the DAC output is at 0V when power is initially applied, and all internal registers are cleared. The LTC1669 is pin-for-pin compatible with the LTC1663.
For SMBus-compatible designs, please refer to the LTC1663.
Applications
- Digital Calibration
- Offset/Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Automatic Test Equipment
- Arbitrary Function Generators
- Battery-Powered Data Conversion Products
ドキュメント
製品セレクタ・カード 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1669-1CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1669-1CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1669-8CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1669-8CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1669-8IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1669-8IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1669CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1669CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1669CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1669CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1669IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1669IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1669-8CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1669-8CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1669-8IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1669-8IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1669CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1669CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1669IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1669IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1669-8IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1669-8IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1669IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1669IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool