LTC1588
製造中出力範囲をプログラム可能な12/14/16ビットSoftSpan DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.85
製品情報
- 6つのプログラム可能な出力範囲
- ユニポーラ・モード:0V~5V、0V~10V
- バイポーラ・モード:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V~7.5V
- DNLおよびINL:全インダストリアル温度範囲で最大1LSB
- グリッチ・インパルス:< 2nV-s
- 16ピンSSOPパッケージ
- パワーオン時0Vにリセット
- 非同期クリアにより、すべての出力範囲で0Vにリセット
LTC1588/LTC1589/LTC1592は、単一5V電源で動作する、シリアル入力12/14/16ビット乗算型電流出力DACです。このSoftSpan™DACは、3線SPIインターフェイスを介してユニポーラまたはバイポーラ・モードにソフトウェアでプログラム可能です。どちらのモードでも、電圧出力範囲をソフトウェアでプログラム可能です。ユニポーラ・モードには2つの出力範囲、バイポーラ・モードには4つの出力範囲があります。
INLとDNLは、ユニポーラ・モードとバイポーラ・モードのどちらにおいても、全インダストリアル温度範囲で最大1LSBまでの精度に維持されます。内蔵の4象限乗算抵抗により、真の16ビット4象限乗算が可能です。 LTC1588/LTC1589/LTC1592は16ピンSSOPパッケージで供給されます。
このデバイスは、グリッチ・インパルスを2nV-s(標準)以下に低減するグリッチ低減回路を内蔵しています。
非同期クリア・ピンは、ユニポーラまたはバイポーラ・モードでLTC1588/LTC1589/LTC1592を0Vにリセットします。
アプリケーション
- プロセス制御と産業用オートメーション
- 高精度計測器
- 直接デジタル波形生成
- ソフトウェア制御の利得調整
- 自動テスト装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1588CG#PBF | 16-Lead SSOP | ||
| LTC1588CG#TRPBF | 16-Lead SSOP | ||
| LTC1588IG#PBF | 16-Lead SSOP | ||
| LTC1588IG#TRPBF | 16-Lead SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool