LTC1483
製造中シャットダウン機能付き超低消費 RS485低EMIトランシーバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.72
製品情報
- 低消費電力:ICC=120μA(最大)(ドライバ・ディスエーブル時)
- ICC=500μA(最大)(ドライバ・イネーブル、無負荷時)
- シャットダウン時の消費電流: 1μA
- スルーレート制御可能なドライバにより、EMIを低減
- 単一5V電源動作
- ドライバ/レシーバは±10kVのESD保護機能搭載
- -7V~+12Vの同相範囲により、データライン上のデバイス間で±7Vのグランド電位差を許容
- サーマル・シャットダウン保護
- 電源投入/切断グリッチのないドライバ出力により、電源投入状態でトランシーバを挿抜可能
- 3ステートまたは電源切断状態で、ドライバが高インピーダンスを維持
- バスに最大32個のトランシーバを接続可能
- LTC485とピン・コンパチブル
LTC1483は、拡張同相範囲(-7V~12V)に対応するデータ伝送規格RS485アプリケーション用に設計された超低消費電力の差動ライン・トランシーバです。RS422の要件にも適合しています。 LTC1483は、スルーレートを制御可能な出力ドライバを内蔵しており、RS485ラインから放射されるEMIを低減し、誤終端ラインでの信号忠実度を改善します。 CMOSプロセスを採用しながら過負荷や静電破壊に対する強度を損なうことなく、バイポーラ・デバイスに比べて大幅に消費電力を低減しています。標準消費電流は動作時にわずか80μA、シャットダウン時には1μA以下に低減されます。
ドライバおよびレシーバは3ステート出力を備えているため、ドライバ出力は同相範囲全域で高インピーダンスに保持されます。バス衝突やフォールトによる過剰な電力消費を防止するために、ドライバ出力を強制的に高インピーダンスにするサーマル・シャットダウン回路を内蔵しています。レシーバには、入力がオープンのときの出力状態が“H”になることを保証するフェールセーフ機能があります。I/Oピンは ±10kVを超える複数の ESDスパイクに対して保護されています。
LTC1483は、コマーシャル温度範囲と拡張インダストリアル温度範囲で完全に規格されており、8ピンDIPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動RS485/RS422アプリケーション
- 低消費電力RS485/RS422トランシーバ
- レベル変換器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1483CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1483CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1483CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1483IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1483IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1483IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1483CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1483IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1483CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1483IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1483CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1483IN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1483CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1483CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1483IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1483IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1483CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1483CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1483IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1483IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。