LTC1480
製造中3.3V超低消費RS485トランシーバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
製品情報
- 単一3.3V電源で動作する真のRS485トランシーバ
- 低消費電流:ICC=600μAμA(MAX)(ドライバ・ディスエーブル時)
- ICC=600μ(MAX)(ドライバ・イネーブル、無負荷時)
- シャットダウン時静止電流: 1μA
- -7V~+12Vの同相電圧範囲により、データ・ライン上のデバイス間で±7Vのグランド電位差まで許容
- サーマル・シャットダウン保護回路内蔵
- パワーアップ/ダウン時にドライバー出力にグリッチがなく、電源投入状態でトランシーバの抜き差し可能
- 3ステートまたはパワーオフ時にハイ・インピーダンスを維持するドライバ出力
- バス上で32個までのトランシーバを接続可能
- ドライバ伝搬遅延時間: 50ns(TYP)10nsスキュー
- LTC485とピン・コンパチブル
LT1480は、単一3.3V電源で動作しRS485規格に完全に適合する超低消費電力の差動ライン・トランシーバです。広い同相電圧範囲(12V~-7V)のデータ伝送規格RS485アプリケーションに適合するように設計されています。また、RS422の要求条件も満足し、最大2.5Mb/sの高速動作が可能です。CMOSプロセスを用いていながら過負荷、静電破壊等に対する強度を犠牲にすることなく、大幅に消費電力を低減しています。標準静止電流は動作中はわずか300μA、シャットダウン時には1μAです。
ドライバおよびレシーバは3ステート出力を備えているため、同相範囲全域でドライバ出力はハイ・インピーダンス状態に保持されます。バスでのデータ衝突、あるいは故障等による過度の電力消費を防ぐためのサーマル・シャットダウン回路が内蔵されており、その場合ドライバ出力はハイ・インピーダンス状態になります。レシーバには、入力がオープンのままのときに出力状態が“H”になることを保証するフェールセーフ機能があります。 I/Oピンは最大±10kVの複数回のESDスパイクから保護されています。
LTC1480はコマーシャル温度範囲と拡張インダストリアル温度範囲で完全に仕様が規定されています。 LTC1480は8ピンSOおよびDIPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動RS485/RS422アプリケーション
- 低消費電力RS485/RS422トランシーバ
- レベル・トランスレータ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1480CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1480CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1480CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1480IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1480IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1480IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1480CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1480IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1480CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1480IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1480CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1480IN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1480CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1480CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1480IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1480IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1480CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1480CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1480IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1480IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。