LTC1456
製造中クリア入力付き12ビット・レール・トゥ・レール・マイクロパワーDAC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.01
Viewing:
製品情報
- SO-8パッケージで供給
- 12ビット分解能
- バッファされた真のレール・トゥ・レール電圧出力
- 非同期クリア入力
- 内蔵リファレンス
- クロック入力のシュミット・トリガによりオプトカプラへの直接インタフェースが可能
- パワーオン・リセットでDACを0Vにクリア
- 3線式カスケード可能なシリアル・インタフェース
- 最大DNL誤差:0.5LSB
- 低コスト
LTC1456はSO-8パッケージに収納された完全な単一電源、レール・トゥ・レール電圧出力、 12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。レール・トゥ・レール出力バッファ・アンプと使いやすい3線式カスケード可能なシリアル・インタフェースを内蔵しています。LTC1456には、DACを非同期でゼロスケールにクリアするCLRピンがあります。
LTC1456は内部2.048Vリファレンスと、4.095Vフルスケール出力を備え、4.5V~5.5V電源で動作し、消費電力は2.2mWです。
電源電流が低く占有スペースの少ないSO-8パッケージに収容されているため、LTC1456はバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- デジタル較正
- 産業用プロセス・コントロール
- 自動試験装置
- セルラー電話
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1456CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1456CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1456CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1456IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1456IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1456IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1456CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1456IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1456CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1456IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1456CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1456IN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1456CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1456CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1456IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1456IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1456CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1456CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1456IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1456IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |