LTC1454
製造中デュアル12ビット・レール・トゥ・レール マイクロパワーDAC
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.28
Viewing:
製品情報
- 12ビット分解能
- バッファされた真のレール・トゥ・レール電圧出力
- 5V動作時のICC: 700μA標準(LTC1454)
- 3V動作時のICC: 450μA標準(LTC1454L)
- 内蔵リファレンス:2.048V(LTC1454)
- 1.220V(LTC1454L)
- CLRピン
- パワーオン・リセット
- 16ピンSOパッケージ
- 3線式カスケード接続可能なシリアル・インタフェース
- 最大DNL誤差:0.5LSB
- 低コスト
LTC1454/LTC1454Lは、16ピンSOパッケージに収納された完全な単一電源、デュアル・レール・トゥ・レール電圧出力、12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。可変利得(×1または×2)の出力バッファ・アンプと使いやすい3線式カスケード可能なシルアル・インタフェースを内蔵しています。
LTC1454は、2.048V内部リファレンスと×2利得構成の4.095Vのフルスケール出力を備え、4.5V~5.5Vの単一電源で動作します。
LTC1454Lは、1.22V内部リファレンスと×2利得構成の2.5Vのフルスケール出力を備え、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。
低電源電流、卓越したDNLおよび小型サイズにより、これらのデバイスは、サイズ、DNL、および単一電源動作が重要な多数のアプリケーションで使用することができます。
アプリケーション
- デジタル較正
- 産業用プロセス・コントロール
- 自動試験装置
- セルラー電話
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1454CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1454CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1454CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1454IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1454IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1454IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1454LCN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1454LCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1454LCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1454LIS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1454LIS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1454CN#PBF | 製造中 | |
| LTC1454IN#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LCN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1454CN#PBF | 製造中 | |
| LTC1454IN#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LCN#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1454CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454IS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454LCS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454LIS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LIS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1454CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454IS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454LCS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454LIS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LIS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1454CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454IS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454LCS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LCS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1454LIS#PBF | 製造中 | |
| LTC1454LIS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。