LTC1329
製造中マイクロパワー8ビット 電流出力D/Aコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.06
製品情報
- 25℃で高精度フルスケールDAC出力電流を保証
LTC1329A-50 50μA±1%
LTC1329-10 10μA±3%
LTC1329-50 50μA±3% - 広いDC対応出力電圧:-15V~2.5V
- 広い電源電圧範囲:2.7V ≦ VCC ≦ 6.5V
- シャットダウン時の消費電流:0.2μA
- 低消費電流:LTC1329-10は75μA、LTC1329-50/LTC1329A-50は95μA
- 8ピンSOパッケージで供給
- トリプル・モード™インタフェース・モード
1. 標準3線モード
2. パルス・モード1線インタフェース:インクリメント専用モード
3. パルス・モード2線インタフェース:インクリメント/デクリメント - 3線モードで8ビットDAC値をリードバック可能
- 電源投入時DAC出力を中間レンジに設定
- シャットダウン時にもDAC設定を保持
LTC1329-10/LTC1329-50/LTC1329A-50はマイクロパワー8ビット電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。出力範囲はLTC1329-10では0μAから10μA、LTC1329-50/LTC1329A-50では0μAから50μAとなっています。DAC電流出力は3.3Vおよび5Vシステムでは、それぞれ-15V~2V、または-15V~2.5Vにバイアスできます。電源電流はLTC1329-50/LTC1329A-50ではわずか95μA、LTC1329-10では75μAです。シャットダウン・モードでは電源電流が0.2μAに低下します。
LTC1329は標準3線シリアル・モードと2種類のパルス・モードの3つのインタフェース・モードの1つを使用して、外部回路と通信を行うことができます。電源投入時に内部カウンタは1000 0000Bにリセットされ、DAC出力は中間レンジに設定され、チップはCSの信号レベルに応じて3線モードまたはパルス・モードに構成されます。
3線モードではシステムMPUはLTC1329との間で8ビット・データをシリアルに転送できます。パルス・モードでは、DINの信号レベルに基づいて、DACの上位6ビットがインクリメント専用(1線インタフェース)またはインクリメント/デクリメント(2線インタフェース)動作として構成できます。
LTC1329は8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- LCDコントラスト制御
- バックライト輝度制御
- バッテリ・チャージャ電流/電圧調整
- 電源電圧調整
- トリマ・ポットの代替え
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
仕様に関するお知らせ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1329ACS8-50#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1329ACS8-50#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1329CS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1329CS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1329CS8-50#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1329CS8-50#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1329IS8-50#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1329IS8-50#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1329ACS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1329ACS8-50#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-10#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-50#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1329IS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1329IS8-50#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1329ACS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1329ACS8-50#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-10#PBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-10#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1329CS8-50#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1329IS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1329IS8-50#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。