LT4293
LT4293
新規設計に推奨LTPoE++/IEEE 802.3bt PDインターフェース・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
Viewing:
製品情報
- LTPoE++®/IEEE 802.3bt PD(給電デバイス)コントローラ
- 90WまでのPDをサポート
- LTPoE++とIEEE 802.3bt PSEを判別
- 5イベント分類検知
- サージ防護(絶対最大定格100V)
- 広範囲なジャンクション温度:–40°C~125°C
- 過熱保護
- シグネチャ抵抗内蔵
- 外部ホット・スワップNチャンネルMOSFETで消費電力を低減しシステムを高効率に
- 最低9Vまで設定可能な補助電源
- LT4275A/B/CおよびLT4294とのピン互換性
- 10ピンMSOP、3mm × 3mmのDFNパッケージを採用
LT4293は、LTPoE++/IEEE 802.3af/at/bt準拠の給電デバイス(PD)インターフェース・コントローラです。T2P出力は相互識別と利用可能電源のネゴシエーション中にLTPoE++とIEEE 802.3bt電源装置(PSE)を判別します。
LT4293は、外部の、低RDS(ON)、Nチャンネル、ホット・スワップMOSFETを利用、LT4320/LT4321の最適なブリッジをサポートし、エンドtoエンドの電力供給効率を向上させ、損失の大きいヒートシンクを防止します。LT4293は、パワーグッド出力、内蔵シグネチャ抵抗、低電圧ロックアウト、および過熱保護機能を搭載しています。スタートアップ時の突入電流を外部キャパシタで調整可能です。AUXピンで最低9Vの補助電源オーバーライドをサポートします。
LT4293は、LTPoE++、802.3bt、802.3at、および802.3af電源レベルによる構成と外部コンポーネントの変更が可能です。PDインターフェース・コントローラLT4275/LT4294ファミリとピン互換性があり、LTPoE++ PDsおよびIEEE 802.3bt準拠給電装置の交換が容易に行えます。
用途
- 高出力ワイヤレス・データ・システム
- 屋外監視カメラ
- 商用/公共情報表示
- 高温環境の産業用途
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT4293HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT4293HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT4293IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT4293IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT4293IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT4293HMS#PBF | 製造中 | |
| LT4293HMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT4293HMS#PBF | 製造中 | |
| LT4293HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT4293IMS#PBF | 製造中 | |
| LT4293IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT4293IMS#PBF | 製造中 | |
| LT4293IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。