LT3695シリーズ

製造中

フォールト耐性をもつ1Aマイクロパワー降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:
    • 3.6V~36V動作
    • 過電圧ロックアウトにより、60Vまでの過渡電圧からデバイスを保護
  • FMEA フォールト耐性:隣接ピンが短絡またはピンがフローティング状態でも、出力が安定化電圧またはそれを下回る電圧を維持
  • 出力電流: 1A
  • 低リップル (< 15mVP-P) Burst Mode® 動作
    • 無負荷での12VIN から3.3VOUT への変換時の消費電流:75μA
  • 調整可能なスイッチング周波数: 250kHz~2.2MHz
  • 短絡保護
  • 300kHz~2.2MHzの範囲で同期可能
  • 出力電圧: 0.8V ~ 20V
  • パワーグッド・フラグ
  • 3.3Vおよび5Vの固定出力電圧バージョンあり
  • 熱特性が改善された小型16ピンMSOP パッケージ
LT3695シリーズ
フォールト耐性をもつ1Aマイクロパワー降圧レギュレータ
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3695
  • LT3695-3.3
  • LT3695-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1519A

LT3695EMSE Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1591A is a monolithic step-down switching regulator featuring the LT3695EMSE. The demo board is designed for 5V/1A output from a 6.9V to 36V input, with transients up to 60V. The LT3695 tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

eval board
DC1578A-A

LT3695EMSE-3.3 Demo Board | Fault-Tolerant, 4.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 3.3V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1578A-A is a micropower monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the fixed 3.3V output LT3695-3.3. The demo board operates from 4.5V to 36V and can withstand input voltage transients up to 60V. It provides 3.3V @ 1A at its output. The LT3695 family tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

eval board
DC1578A-B

LT3695EMSE-5 Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1578A-B is a micropower monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the fixed 5V output LT3695-5. The demo board operates from 6.9V to 36V and can withstand input voltage transients up to 60V. It provides 5V @ 1A at its output. The LT3695 family tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

DC1519A
LT3695EMSE Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A
DC1519A - Schematic
DC1578A-A
LT3695EMSE-3.3 Demo Board | Fault-Tolerant, 4.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 3.3V @ 1A
DC1578A-A - Schematic
DC1578A-B
LT3695EMSE-5 Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A
DC1578A-A - Schematic

最新のディスカッション

LT3695に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品