LT3686

製造中

3mm × 3mm DFN パッケージの37V/1.2A 降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力範囲:
    • 3.6V~37V動作
    • 過電圧ロックアウトにより、55Vまでの過渡電圧からデバイスを保護
  • 短い最小オン時間:
    • 2MHzで 16VINを3.3VOUTに変換
  • 出力電流:1.2A
  • 調整可能な周波数:300kHz~2.5MHz
  • 軽負荷での固定スイッチング周波数
  • トラッキングとソフトスタート
  • 高精度UVLO
  • 短絡耐性
  • シャットダウン時の消費電流:IQ <1μA
  • 内部補償
  • 10ピン3mm×3mm DFN パッケージ
LT3686
3mm × 3mm DFN パッケージの37V/1.2A 降圧レギュレータ
3.3V Step-Down Converter 12VIN Efficiency (2.1MHz) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3686
  • LT3686A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1323A

LT3686EDD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 37V (55V Transients), VOUT = 3.3V @ 1.2A

製品詳細

Demo circuit 1323 is a current-mode PWM step-down DC/DC regulator with an internal power switch featuring the LT3686. The demo circuit is designed for 3.3V/1.2A output from a 5V to 37V input with transients up to 55V. Its high 2.5MHz maximum frequency allows the use of tiny inductors and capacitors. Operating frequency above the AM band avoids interfering with radio reception, making the LT3686 particularly suitable for automotive applications.

DC1323A
LT3686EDD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 37V (55V Transients), VOUT = 3.3V @ 1.2A
DC1323A - Schematic

最新のディスカッション

LT3686に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品