LT3686A
製造中3mm×3mm DFNおよびMSEパッケージの37V/1.2A降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
製品情報
- 広い入力範囲:
- 3.6V~37V動作
- 過電圧ロックアウトにより、60Vまでの過渡電圧に対して回路を保護
- 短い最小オン時間:
- 2MHzで16VINを3.3VOUTに変換
- 出力電流:1.2A
- 調整可能な周波数:300kHz~2.5MHz
- 軽負荷での固定スイッチング周波数
- 外部クロックに同期可能
- トラッキングとソフトスタート
- 高精度UVLO
- 短絡耐性
- シャットダウン時の消費電流: <1μA
- 内部補償
- 熱特性が改善されたeMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージ
LT3686Aは、パワースイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。3.6V~37Vという広い入力電圧範囲で動作するので、24V産業用電源や車載バッテリなど様々なソースからの電力を安定化するのに適しています。最大周波数が高いので、小型のインダクタやコンデンサを使用可能で、非常に小さいソリューションを提供します。LT3686Aの動作周波数はAM帯域を超えているので、ラジオ放送受信への干渉がなく、とりわけ車載アプリケーションに最適です。
サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウン、DA電流検出により、フォールト状態からデバイスを保護します。また、ソフトスタートと周波数フォールドバックにより、起動時の入力電流サージをなくします。内部で制御されるアクティブ負荷電流をBDピンを介して出力に与えるオプションにより、軽負荷時にフルスイッチング周波数で動作できるので、可聴帯域やAM帯域を超える周波数で出力リップルが低く抑えられ、予測可能になります。また、内部補償と内蔵の昇圧ダイオードにより、外付け部品数を削減します。
LT3686と異なり、LT3686Aは外部同期が可能です。
| Overvoltage Protections | Features | |
| LT3686 | 55V | - |
| LT3686A | 60V | External Synchronization |
アプリケーション
- 車載システム
- バッテリ駆動機器
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配電源の安定化
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3686AEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3686AEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3686AEMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3686AEMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3686AHMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3686AHMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3686AIDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3686AIDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3686AIMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3686AIMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3686AEDD#PBF | 製造中 | |
| LT3686AEDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT3686AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3686AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3686AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3686AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3686AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3686AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3686AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3686AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3686AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3686AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3686AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3686
- LT3686A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3686Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める