LT3641

製造中

パワーオン・リセットおよびウォッチドッグ・タイマ付きデュアル・モノリシック降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高電圧降圧レギュレータ:
    • 動作範囲:4V~42V
    • 出力電流:1.3A
  • 55Vまでの入力過渡電圧からデバイスを保護
  • 低電圧同期整流式降圧レギュレータ:
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 出力電流:1.1A
  • 同期可能な可変スイッチング周波数: 350kHz~2.5MHz
  • プログラム可能なパワーオン・リセット・タイマ
  • プログラム可能なウィンドウ・モード・ウォッチドッグ・タイマ
  • 消費電流:290μA(標準)
  • 短絡耐性
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 低シャットダウン電流:IQ < 1μA
  • サーマル・シャットダウン
  • 熱特性が改善された28ピン(4mm × 5mm) QFNおよび28ピンTSSOPパッケージ
LT3641
パワーオン・リセットおよびウォッチドッグ・タイマ付きデュアル・モノリシック降圧レギュレータ
2MHz 5V/0.8A and 3.3V/0.5A Step Down Regulators HV Channel Efficiency,  2MHz, VOUT1 = 5V Product Package 1 Product Package 2 LV Channel Efficiency,  2MHz, VOUT2 = 3.3V
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3641
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1727A

LT3641EFE Demo Board | Power-On Reset and Watchdog Timer, 7V ≤ VIN ≤ 42V (55V Transients), VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 1.8V @ 0.8A

製品詳細

Demonstration circuit 1727A is a dual monolithic buck regulator with power-on reset and watchdog timer featuring the LT3641. The board operates from inputs up to 42V and withstands transients up to 55V. The outputs are 5V, 1A and 1.8V, 0.8A. At light loads, both regulators operate in low ripple Burst Mode® to maintain high efficiency and low output ripple. The power-on reset and watchdog timer periods are independently adjustable using external capacitors.

DC1727A
LT3641EFE Demo Board | Power-On Reset and Watchdog Timer, 7V ≤ VIN ≤ 42V (55V Transients), VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 1.8V @ 0.8A
DC1727A - Schematic

最新のディスカッション

LT3641に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品