LT1977

製造中

消費電流100μA、高電圧1.5A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力範囲:3.3V~60V
  • 1.5Aのピーク・スイッチ電流
  • バーストモード動作:消費電流100μA
  • 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
  • スレッショルドをプログラム可能なパワーグッド・フラグ
  • 60Vまでの負荷ダンプ保護
  • 500kHzのスイッチング周波数
  • 飽和スイッチ設計:0.2Ωのオン抵抗
  • デューティ・サイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持
  • 1.25Vの帰還リファレンス電圧
  • 容易に同期可能
  • ソフトスタート機能
  • 熱特性が改善された小型の16ピンTSSOPパッケージ
LT1977
消費電流100μA、高電圧1.5A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ
14V to 3.3V Step-Down Converter with 100µA No Load Quiescent Current Supply Current vs Input Voltage Product Package 1 Efficiency and Power Loss Supply Current vs Input Voltage vs Load Current
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 2
LTC6900 製造中 1kHz~20MHzの周波数を抵抗で設定可能な低消費電力SOT-23発振器
LTC6930 製造中 32.768kHz~8.192MHzの高精度マイクロパワー発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1977
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC639A

LT1977IFE | High Voltage 1.5A 500kHz Step-Down Converter with Burst Mode, 4V to 60VIN*, 3.3VOUT @ 1A

製品詳細

DC639A: Demo Board for the LT1977 High Voltage 1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current.

DC639A
LT1977IFE | High Voltage 1.5A 500kHz Step-Down Converter with Burst Mode, 4V to 60VIN*, 3.3VOUT @ 1A
DC639A - Schematic

最新のディスカッション

LT1977に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品