4象限 乗算型D/Aコンバータ
4象限 乗算型D/Aコンバータ
アナログ・デバイセズは、8/10/12/14/16ビット乗算型D/Aコンバータ(DAC)の総合的なファミリー製品を提供しています。CMOSサブミクロン・ プロセスによって製造されたこれらのDACは、優れた4象限乗算特性を発揮します。乗算型DAC 製品の柔軟性と単純性によって、固定式であ れ可変式であれ広範な入力リファレンス・アプリケーションに最適なビルディング・ブロックが得られます。
これらのDACは、最大2.5 ~ 5.5Vの単電源で動作しますが、最大±18Vの入力リファレンスに対応します。内蔵の帰還抵抗(RFB)と外付けの 高精度電流/電圧アンプを組み合わせれば、温度トラッキングに優れたフルスケールの電圧出力が可能になります。
さらなる詳細一覧は 乗算型D/Aコンバータをご覧ください。
リファレンス・デザイン
Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors