DS3911
新規設計には非推奨温度制御、不揮発性、I²CクワッドDAC
マルチチャネルレーザダイオードドライバ用、バイアスおよび変調制御を提供する低コストソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
Viewing:
製品情報
- 4つの10ビットデルタシグマ出力
- 温度センサーとADC内蔵
- 4つの温度指標LUT、最大2℃の分解能
- I²C対応のシリアルインタフェース
- アドレスピンによって最大4つのDS3911が同一のI²Cバスを共有可能
- デジタル電源:2.8V~5.5V
- 動作温度範囲:-40℃~+100℃
- 3mm x 5mmの14ピンTDFNパッケージ
DS3911は、10ビットのデルタシグマ出力不揮発性(NV)デジタルコントローラであり、温度センサーとそれに対応するアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を内蔵しています。内蔵温度センサーは、-40℃~+100℃の温度範囲をカバーする最大2℃分解能のNVルックアップテーブル(LUT)を参照します。LUTは、デルタシグマデジタル-アナログコンバータ(DAC)の出力を直接駆動します。このLUTをベースとしたフレキシブルなアーキテクチャによって、このデバイスは任意のスロープの温度補償されたDAC出力を提供することができます。プログラミングは、最大400kHzの速度で動作するI²C対応のインタフェースによって行われます。
アプリケーション
- アクティブ光ケーブル
- 計測および産業用制御
- リニアおよびノンリニア補償
- 光トランシーバ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS3911T+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS3911T+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| DS3911T+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS3911に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める