ADA4004-4
製造中オペアンプ、クワッド、36V、高精度1.8nV/√Hz
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品情報
- 低い電圧ノイズ:1.8nV/√Hz
- 低入力バイアス電流:90nA(max)
- 最大オフセット電圧:125μV
- 高ゲイン:120dB
- 広帯域幅:12MHz
- 動作電圧範囲:±5V~±15V
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの1.8nV/√Hzの電圧ノイズを備えた高精度オペアンプで、オフセット電圧40μV、オフセットドリフト0.7μV/℃、信号帯域幅12MHz、アンプ当たりの消費電流は低く1.7mAなどの特長を備えています。
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、高性能なiPolar™プロセスで設計されており、ノイズと消費電力の低減、および速度と安定性の増加、そして小型パッケージ・サイズを可能としています。この従来にない技術によって、ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、わずかアンプ当たり1.7mAの消費電流で、1.8nV/√Hzの電圧ノイズ密度、低い6Hzの1/fコーナ・周波数を実現しています。この製品の小型パッケージは、ボード・スペースを節約し、コストを削減し、レイアウトの柔軟性を向上させます。
これらのアンプのアプリケーションとしては、高精度の制御、PLL用フィルタ、高性能/高精度のフィルタ、医療機器や解析機器、高精度電源コントロール、ATE、それにデータ・アクイジションなどがあります。動作は、±5V~±15V、-40~+125℃に渡って完全に仕様規定されています。ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、今後とも益々増え続ける、アナログ・デバイセズから提供される、低ノイズオペアンプ・シリーズの製品として位置づけられます。
アプリケーション
- 高精度計測機器
- フィルタ・ブロック
- マイクロフォン用プリアンプ
- 工業用制御
- 熱伝対、RTD
- リファレンス電圧バッファ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4004-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADA4004-4ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADA4004-4ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| ADA4004-4ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
| ADA4004-4ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4004-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4004-4ACPZ-RL | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADA4004-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4004-4ACPZ-RL | 製造中 | |
|
5 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
| ADA4004-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4004-4ARZ | 製造中 | |
| ADA4004-4ARZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4004-4ARZ-RL | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4004-4ARZ | 製造中 | |
| ADA4004-4ARZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4004-4ARZ-RL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADA4004-4ARZ | 製造中 | |
| ADA4004-4ARZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4004-4ARZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4004
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4004-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める