AD7849
製造中14ビット/16ビットD/Aコンバータ、シリアル入力
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.47
製品情報
|
|
AD7849は、14ビット/16ビットのシリアル入力乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。このDACアーキテクチャによって優れた微分直線性性能を確実に維持し、Aグレードで14ビット、その他すべてのグレードで16ビットの単調増加性を規定温度範囲で保証します。パワーアップおよびパワーダウンのシーケンス時には(電源電圧が変動しているとき)、低インピーダンス経路を介してVOUTピンを0Vにクランプします。このときにA3の出力が0Vに短絡することを防止するために、送信ゲートG1も開きます。電源が安定化し、有効ワードがDACレジスタに書き込まれるまでこのような状態を維持し、その後G2が開き、G1が閉じます。この2つの送信ゲートは、リセット・イン(RST IN)制御入力を使用して外部からも制御できます。たとえば、RST IN入力をバッテリ監視チップから駆動する場合には、パワーオフ時または電圧低下の間に、RST IN入力をローに駆動してG1を開き、G2を閉じます。出力を再びイネーブルにするためには、RST INがハイのときに、データを再度AD7849にロードする必要があります。また、オンチップの電圧検出器出力(RST OUT)を利用して、システムの他の回路部を制御することもできます。
AD7849は汎用性の高いシリアル・インターフェース構造で、3線による制御が可能であるため、光アイソレータ・アプリケーションの実現が容易です。
SDOUTは、オンチップのシフト・レジスタの出力です。これを使用して、マルチチャンネル・システムで複数個のAD7849をデイジーチェーン接続するようにプログラミング設定できます。DCEN(デイジーチェーン・イネーブル)入力でこの機能を制御します。
BIN/COMPピンを使用して、AD7849のコーディングを設定します。BIN/COMPを0に設定すると、コーディングはストレート・バイナリになります。1に設定すると、コーディングは2の補数になります。これにより、ユーザはユニポーラとバイポーラ両方の出力範囲でDACの出力を0Vにリセットできます。
AD7849には、20ピンDIPと20ピンSOICの各パッケージがあります。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7849ANZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7849ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7849ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7849BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7849BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7849CNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7849CRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7849CRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7849ANZ | 製造中 | |
| AD7849CNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7849ANZ | 製造中 | |
| AD7849ARZ | 製造中 | |
| AD7849ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7849BRZ | 製造中 | |
| AD7849BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7849CNZ | 製造中 | |
| AD7849CRZ | 製造中 | |
| AD7849CRZ-REEL | 製造中 | |
|
4 7, 2011 - 11_0078 Moisture Sensitivity Level Upgrade for AD7849 Assembled in SOIC Wide Body Package |
||
| AD7849ARZ | 製造中 | |
| AD7849ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7849BRZ | 製造中 | |
| AD7849BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7849CRZ | 製造中 | |
| AD7849CRZ-REEL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7849ARZ | 製造中 | |
| AD7849ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7849BRZ | 製造中 | |
| AD7849BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7849CRZ | 製造中 | |
| AD7849CRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。