AD7847
製造中12ビットD/Aコンバータ、デュアル、乗算型、パラレル・ロード入力構造、LC2MOS、全機能内蔵型
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.63
製品情報
- 出力アンプ付き12ビット乗算型DACを2つ内蔵
- 4象限乗算
- 小型0.3インチ幅24ピンDIPおよびSOパッケージ
- AD7847:パラレル・ロード構成
- AD7837:(8+4)ロード構成
AD7837/AD7847は、出力アンプを含めて、1つのモノリシックCMOSチップ上に搭載するフル機能のデュアル12ビット乗算型D/Aコンバータです。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。
AD7837/AD7847はマイクロプロセッサ・コンパチブルであり、高速データ・ラッチとインターフェース・ロジックを備えています。AD7847では、WR入力および各内蔵DACの個別のチップ・セレクト入力を使用して、各DACラッチにロードされる12ビットのパラレル・データを受け入れます。AD7837は、ダブルバッファの8ビット・バス・インターフェース構造を備え、2回の書込み動作で該当する各入力ラッチにデータをロードします。AD7837では非同期のLDAC信号によって、DACラッチとアナログ出力をアップデートします。
出力アンプは、2kΩの負荷に対して±10Vの電圧を生成できます。これらの内蔵アンプはウェーハ・レベルでのレーザ・トリミングによって、入力オフセット電圧を低く抑えるように内部補償されています。
AD7847は、アンプのフィードバック抵抗をVOUTに内部接続しています。
AD7837/AD7847は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。
革新的な低リーク電流構成技術(米国特許番号4,590,456)の採用により、規定温度範囲で低いオフセット誤差を保証します。
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9451802MLA | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7847ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7847AQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7847ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7847ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7847BNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7847BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7847BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9451802MLA | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847AQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847AQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847AQ | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| 5962-9451802MLA | ||
| AD7847ANZ | 製造中 | |
| AD7847AQ | ||
| AD7847ARZ | 製造中 | |
| AD7847ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7847BNZ | 製造中 | |
| AD7847BRZ | 製造中 | |
| AD7847BRZ-REEL | 製造中 | |
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9451802MLA | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7847ANZ | 製造中 | |
| AD7847BNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7847ANZ | 製造中 | |
| AD7847BNZ | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7847ARZ | 製造中 | |
| AD7847ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7847BRZ | 製造中 | |
| AD7847BRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD5752R | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、全機能内蔵、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ対応、電圧出力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool