AD640
製造中ログアンプ、復調用(120MHz、50dB)
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$67.34
製品情報
- 完全、校正済み1チップシステム
- 5段構成、各段で10dBのゲイン、350MHz帯域幅
- 完全差動信号との直接接続可能
- ログ・スロープ、インターセプト
AC応答は全温度範囲で安定
- 1mA/Dec.の電流出力は両極性
- 電圧スロープ動作(1V/Dec、100mV/dB、等)
- 低消費:220mW(typ)@±5V
- 低価格プラスティック・パッケージも可能
AD640は、フル機能のモノリシック・ログアンプです。AD640単体では、直流から120MHzまでの周波数に対して最大50dBのダイナミックレンジを実現します。また2個のAD640をカスケード接続すると、帯域幅は縮小されるものの、最大95dBのダイナミックレンジが得られます。AD640は、連続検出方式によって入力電圧の対数に比例した出力電流を出力します。レーザによって高精度に校正され、±4.5~±7.5Vの電源電圧で全軍用温度範囲にわたって高い精度を保ちます。
AD640では、5つのアンプ / リミッタ段がカスケード接続によって直流結合されており、各段の信号電圧ゲインは10dBと小さく、-3dBの帯域幅は350MHzです。また各段は全波検出器を備え、その出力電流は入力電圧の絶対値に依存します。5つの出力は加算され、(ローパス・フィルタを適用したときに)1ディケード(周波数10倍)当たり1mAの割合(50μA/dB)でスケーリングしたビデオ出力を生成します。オンチップ・レジスタを使えば、この出力電流を都合のいい傾き(スロープ)の電圧に変換することができます。カスケード接続された複数のAD640に対しては、(入力に対して)+50dBの平衡信号出力が得られます。
対数応答は、±0.75~±200mVの直流または矩形波入力に対し、インターセプト(対数オフセット)をDC 1mVとして±1dB以内に絶対校正されます。内蔵のアッテネータ(10倍)を使うと、入力電圧範囲はDC±7.5mV~±2Vとなります。スケーリングは正弦波入力についても保証されます。
AD640Bは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しているのに対し、MIL-STD-883Bに準拠するAD640Tは、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定されています。いずれのタイプにも、20ピンのセラミックDIPとLCC(リードレス・チップ・キャリア)があります。AD640Jは0~+70°の商用温度範囲で仕様規定しています。パッケージは20ピンのプラスチックDIP(N)とPLCC(P)があります。
本品はStandard Military Drawing(DESC)において5962-9095501MRA番および5962-9095501M2A番として登録されています。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD640-EBでご注文ください。
アプリケーション
- レーダ、ソナー、超音波およびオーディオ・システム
- DC~120MHzの高精度計測機器
- 絶対値調整付パワー計測
- 広範囲、高精度の信号圧縮
- デスクリートおよびハイブリッドIFストリプスの置き換え
- 幾つかのデスクリート・ログアンプの置き換え
ドキュメント
データシート 2
技術記事 8
インフォメーション 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9095502M2A | 20-Lead LCC | ||
| 5962-9095502MRA | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD640BE | 20-Lead LCC | ||
| AD640BPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD640JNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD640TCHIPS | none available | ||
| AD640TD/883B | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD640TE/883B | 20-Lead LCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 4, 2016 - 15_0269 AD640 - Specification Changes for Industrial and Military Temperature Grades |
||
| AD640BE | 製造中 | |
| AD640BPZ | 製造中止 | |
| AD640JNZ | 製造中 | |
| AD640TCHIPS | 製造中 | |
| AD640TD/883B | 製造中 | |
| AD640TE/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD640BE | 製造中 | |
| AD640TD/883B | 製造中 | |
| AD640TE/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD640BE | 製造中 | |
| AD640TD/883B | 製造中 | |
| AD640TE/883B | 製造中 | |
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD640JNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD640JNZ | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD640TD/883B | 製造中 | |
| AD640TE/883B | 製造中 | |
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| AD640TD/883B | 製造中 | |
| AD640TE/883B | 製造中 | |
|
12 13, 2021 - 21_0106 Obsolesence of all Flatpack models of AD640 and AD641 (AD640BPZ, AD640JPZ, AD640JPZ-REEL7, AD641APZ) |
||
| AD640BPZ | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く