AD5680
製造中D/Aコンバータ、18ビット、5V、nano DAC®、SOT-23
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.25
製品情報
- シングル18ビットnanoDAC
- 18ビット単調増加性
- 12ビット精度を保証
- 超小型の8ピンSOT-23パッケージ
- ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
- 電源:4.5~5.5V
- シリアル・インターフェース
- レールtoレール動作
- SYNC割込み機能
- 温度範囲:-40~+105℃
nanoDACファミリーのAD5680は、シングル18ビット・バッファ付き電圧出力DACです。4.5~5.5V単電源で動作し、18ビットの単調増加性があります。
AD5680は、DACの出力電圧範囲を設定するための外部リファレンス電圧が必要です。このデバイスはパワーオン・リセット回路を搭載しているため、DAC出力はパワーアップ時に0V(AD5680-1)またはミッドスケール(AD5680-2)にリセットされ、有効な書込みが行われるまでその状態を維持します。通常動作時の消費電力が小さいため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。消費電力は5V動作時に1.6mWです。
内蔵の高精度出力アンプにより、レールtoレール出力振幅が可能です。リモート・センシングのアプリケーションでは、出力アンプの反転入力を使用できます。
AD5680は、最大30MHzのクロック・レートで動作し、かつ業界標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性のある汎用3線式シリアル・インターフェースを使用します。
アプリケーション
- クローズドループ・プロセス制御
- 低帯域幅データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動の携帯型計測器
- ゲインとオフセットの調整
- 高精度なセットポイント制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5680BRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
| AD5680BRJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
| AD5680BRJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
| AD5680BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD5680BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
| AD5680BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5680BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD5680BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
| AD5680BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD5680BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD5680BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
| AD5680BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool