AD5532HS

製造中

14ビットD/Aコンバータ、高速3線式シリアル・インターフェース付き、32チャンネル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高集積:12×12mm2のLFBGAパッケージに32チャンネルD/Aコンバータを収納
  • モノトニシティの保障
  • DSP / マイコン互換のシリアル・インターフェース
  • チャンネル・アップデート・レート1.1MHz
  • 出力インピーダンス0.5Ω
  • 選択可能出力電圧:0~5Vまたは-2.5~+2.5V
  • 非同期リセット機能
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

AD5532HS
14ビットD/Aコンバータ、高速3線式シリアル・インターフェース付き、32チャンネル
AD5532HS Functional Block Diagram
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
Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

Precision DAC Error Budget Tool

評価用キット

EVAL-AD5532HS

AD5532HS Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board allows the functionality and performance of the AD5532HS to be easily evaluated. The eval board connects to a PC via the printer port. Software is provided to allow the user to program the registers of the AD5532HS.


EVAL-AD5532HS
AD5532HS Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品