AD5532B
製造中14ビットD/Aコンバータ、32チャンネル、電圧出力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$126.92
Viewing:
製品情報
- 高集積:12×12mmのCSPBGAパッケージに32チャンネルD/Aコンバータを収納
- 14ビットのモノトニシティ保障
- 永久保持のサンプル&ホールド機能:±0.018%精度
- 永久保持のサンプル&ホールド機能:無調整で±2.5mVの誤差
- 電圧出力レンジは調整可能
- リード・バック機能つき
- DSP / マイコン互換のシリアル・インターフェース
- 出力インピーダンス:0.5Ω
- 出力電圧スパン:10V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
AD5532Bは、無限サンプル&ホールド・モードを追加した32チャンネルの電圧出力14ビットD/Aコンバータ(DAC)で、AD5532の仕様改良バージョンです。
AD5532Bは、AVCC=+5V±5%、DVCC=2.7~5.25V、VSS=-4.75~-16.5V、VDD=8~16.5Vの電源電圧条件で動作し、安定した+3Vのリファレンス電圧をREF_INピンに入力し、オフセット電圧をOFFS_INピンに入力する必要があります。パッケージは、12×12mmの74ピンCSPBGAです。
| AD5532ABC-1 | AD5532BBC-1 | Mode | |
| Offset Error | ±50 mV | ±10 mV max (±1 mV typ) | I-SHA |
| TUE | Not spec'd | ±12 mV max (±2 mV typ) | I-SHA |
| Gain | 3.46/3.52/3.6 | 3.51/3.52/3.53 min/typ/maxtd> | I-SHA |
| DAC Full Scale Error | ±2% | -1%, +0.5% | DAC |
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 2
製品ハイライト 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5532BBCZ-1 | 74-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool