AD5440
製造中D/Aコンバータ、デュアル、10ビット、広帯域幅乗算型、パラレル・インターフェース付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.39
製品情報
- 乗算帯域幅: 10 MHz
- INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
- 20ピン TSSOP パッケージ
- 動作電源電圧: 2.5~5.5 V
- リファレンス入力電圧:±10 V
- 更新レート: 21.3 MSPS
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 4象限乗算
- パワーオン・リセット機能
- 消費電流: 0.5μA(typ)
- 単調増加性を保証
- リードバック機能
AD5440は、それぞれ8/10/12ビットのデュアルチャンネルCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは2.5~5.5 Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。
これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10 MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。
これらのDACはデータ・リードバック機能を持っており、この機能を使うとDBピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部レジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロ・スケールとなります。
フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの高精度、電流/電圧変換アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。
AD5440はDACは小型の24ピンのTSSOPパッケージを、それぞれ採用しています。
アプリケーション- バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
- 波形生成器
- アナログ信号処理
- 計装アプリケーション
- プログラマブルなアンプおよび減衰器
- デジタル制御によるキャリブレーション
- プログラマブルなフィルタおよび発振器
- コンポジット・ビデオ
- 超音波装置
- ゲイン、オフセット、電圧のトリミング
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
ソリューション・カタログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5440YRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5440YRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5440YRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 3, 2025 - 25_0184 Data Sheet Revision for AD5428/AD5440/AD5447 |
||
| AD5440YRUZ | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2025 - 24_0286 Data Sheet Revision for AD5428/AD5440/AD5447 |
||
| AD5440YRUZ | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5440YRUZ | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD5440YRUZ | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD5440YRUZ | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5440YRUZ | 製造中 | |
| AD5440YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool