LTM4739
新規設計に推奨15VIN、シングル10AのPMBus対応降圧μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.90
製品情報
- 1cm2(片面PCB)未満または0.5cm2(両面PCB)未満のフル機能ソリューション
- 出力電流、出力電圧、入力電圧、ジャンクション温度のPMBusテレメトリ
- 入力電圧範囲:3V~15V
- 出力電圧範囲:0.4V~5.5V
- 調整可能なリファレンス電圧:0.4V~0.8V(デフォルトは0.5V)
- 12VIN、1.8VOUTでの連続出力電流:10A(TA = 90°C)
- 12VIN、1VOUT、10A時の全負荷効率:90%
- 温度変化に対する最大DC出力誤差:±1%
- 広い周波数範囲:500kHz~2MHz
- 内部補償
- パワー・グッド・インジケータ
- 定周波数ピーク電流モード制御
- 差動リモート検出
- シングルフェーズ・ポイントオブロード(POL)動作
- 49ピン、6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGAパッケージ
LTM4739は、6.25mm × 6.25mm × 5.07mmの小型ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容された、PMBusインターフェース対応のフル機能10A降圧スイッチング・モード・パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。このパッケージには、スイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および補助部品が内蔵されています。LTM4739は3V~15Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧範囲0.4V~5.5Vをサポートしています。高効率設計により、最大10Aの連続出力電流を供給します。必要なのは、バルク入力コンデンサとバルク出力コンデンサだけです。スイッチング周波数は500kHz~2MHzの範囲で設定できるため、サイズおよび性能に関して設計を最適化できます。
また、オプションのBIAS入力ピンを備えているため、2.8V~5.5Vのバイアス入力電源を接続することで、効率を最適化できます。動作設定の選択および設定可能機能の選択は、2つのピンストラップ抵抗をPGMnピンとグラウンドの間に接続することで実行でき、後からPMBusコマンドを使用して調整することも可能です。LTM4739は、堅牢な設計を確保するために、正側および負側の過電流(POC/NOC)、出力過電圧(OV)、過熱(OT)など、複数の保護機能を備えています。LTM4739は、RoHS準拠の端子仕上げで提供されます。
アプリケーション
- データ・センターの電源、サーバー、ストレージ
- テレコム、ネットワーク、産業用機器
- ポイントオブロード電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4739EY#PBF | 49-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA] | ||
| LTM4739IY#PBF | 49-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA] |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4739
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTM4739に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める