製品概要
機能と利点
- フル機能シングルフェーズ・ポイントオブロード(POL)ソリューション
- 12VIN、1VOUT、10A時の全負荷効率:90%
- 出力電流、リファレンス電圧、入力電圧、ジャンクション温度のPMBusテレメトリ
製品概要
EVAL-LTM4739-AZ評価用ボードには、LTM®4739(高効率、高電力密度、PMBusインターフェース搭載のフル機能シングル10A DC/DC降圧パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータ)が搭載されています。LTM4739は、6.25mm × 6.25mm × 5.07mmの49ピン・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージで提供されます。EVAL-LTM4739-AZ評価用ボードを使用する際、またはハードウェアの変更を行う際は、事前にLTM4739 のデータシートを参照してください。
EVAL-LTM4739-AZの入力電圧範囲は3V~15V、出力電圧範囲は0.4V~5.5Vで、最大負荷電流は10Aです。出力電圧は、フィードバック信号抵抗分圧器またはPMBusのVOUT_COMMANDを介して調整されます(工場出荷時のデフォルト出力電圧は1Vです)。スイッチング周波数範囲は500kHz~2MHz(工場出荷時のデフォルト周波数は500kHz)で、PGM1のピンストラップ抵抗またはPMBusコマンドを使用して設定できます。PGM1ピンの抵抗値は、制御ループ補償パラメータの調整にも使用されます。PGM0ピンの抵抗値は、正の過電流(POC)保護のトリガ・レベルと、工場出荷時のデフォルトPMBusアドレス(0x39h)の設定に使用されます。工場出荷時のデフォルトのPOC保護では、ピーク・インダクタ電流制限が15Aに設定されます。周囲環境温度が高い場合、電流出力を下げなければならない場合があります(詳細についてはLTM4739のデータシートを参照してください)。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 電源
- 負荷(電子負荷など)
- アナログ・マルチメータ/デジタル・マルチメータ(AMM/DMM)
- DC1613A USB-to-I2Cドングル
関連資料
-
EVAL-LTM4739-AZ - Design Files2026/01/06ZIP6MB