LTM3360B

新規設計に推奨

5VIN、33Aの高密度降圧DC/DC μModuleレギュレータ(I2Cおよびコンデンサ内蔵)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ソリューション全体のフットプリントあたりで最高レベルの出力電流密度(1A/mm2)を達成、CIN、COUT、インダクタを完全内蔵
  • 高速過渡応答
  • VIN範囲:2.9V~5.5V
  • VOUT範囲:0.3V~1V
  • リモート差動出力検出ピン
  • VOUT + DC精度:±1%
  • I2Cシリアル・インターフェース:VOUT、IOUT、VIN、ダイ温度を含むテレメトリ・リードバック
  • 出力電流モニタリング用のアナログIMONピン
  • 固定クロック周波数:5MHz、外部SYNC範囲:4.5MHz~5.5MHz
  • 並列動作:最大12フェーズのマルチフェーズ、スタックで1000A超まで拡張可能
  • 高度な放熱性能を備えた160ピン6.55mm × 5mm × 3.31mm BGAパッケージ

LTM®3360Bは、高出力電流アプリケーション向けに最適化された、高電流、高密度、低電圧の降圧パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。2.9V~5.5Vの入力電圧範囲で、5V ±10%または3.3V ±10%の中間バス電圧(IBV)に対応します。33Aの電流出力を並列接続し、メイン/従属デバイス構成でスタックしたマルチフェーズ動作により、1000A超を供給可能です。また、非常に高い周波数で短いオン時間に対応できる電流モード・アーキテクチャを使用して、最小0.3Vの安定化出力電圧を実現できます。出力電圧は、適切なフィードバック信号抵抗分圧器を選択することで設定できます。0.3V(デフォルト)のフィードバック電圧は、マージニングまたはダイナミック電圧スケーリング用に、I2Cを介して8ビットで調整可能です。最適な位相マージン電圧レギュレーション・ループを実現するには、フィードバック電圧を0.3Vに近い値に維持します。各フェーズのスイッチング周波数2.5MHzの2倍にあたる5MHzもの固定クロック周波数により、入力および出力コンデンサとパワー・インダクタを統合し、必要な外付け部品を最小限に抑えながら、業界で現在達成可能な最高レベルの出力電流密度(基板フットプリントあたりの出力電流)を実現できます。LTM3360Bは、熱性能に優れた0.4mmボール・ピッチのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収められ、インダクタ、入力コンデンサ、出力コンデンサを内蔵しています。LTM3360Bは鉛フリーでRoHSに適合しています。

アプリケーション

  • データ・センターのxPUコア、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)用電源
  • 光学モジュール
  • 工業用および通信
  • 分散型DCポイントオブロード(POL)電源システム

LTM3360B
5VIN、33Aの高密度降圧DC/DC μModuleレギュレータ(I2Cおよびコンデンサ内蔵)
LTM3360B Typical Application LTM3360B Efficiency LTM3360B Simplified Block Diagram LTM3360B Pin Configuration LTM3360B Chip Illustration
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LTM3360B-AZ

LTM3360B:5VIN、33Aの高密度降圧DC/DC μModuleレギュレータ(I2Cおよびコンデンサ内蔵)

機能と利点

  • 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
  • 外部クロック同期
  • LTpowerPlay開発ツール用GUI

製品詳細

EVAL-LTM3360B-AZには、LTM3360B(5Vの高密度降圧パワーμModule®レギュレータ)が搭載されています。2.5MHzという高いスイッチング周波数により、入力コンデンサと出力コンデンサだけでなくパワー・インダクタも統合できるため、必要な外付け部品を最小限に抑えながら、業界で現在達成可能な最高レベルの出力電流密度(PCボード・フットプリントあたりの出力電流)を実現できます。LTM3360Bは、ソリューション全体のフットプリントあたりで1A/mm2という最高出力電流密度を達成しています。また、定周波数バレー電流モード制御により、11nsという極めて短いオン時間も実現します。LTM3360Bは、マルチフェーズ並列構成で最大12フェーズをサポートできます。LTM3360Bは、6.55mm × 5mm × 3.31mmの160ピン・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージで提供され、優れた熱性能を発揮します。EVAL-LTM3360B-AZ評価用ボードを使用する際、またはハードウェアの変更を行う際は、事前にLTM3360Bのデータシートを参照してください。

EVAL-LTM3360B-AZの入力電圧範囲は2.9V~5.5Vで、デフォルトの出力電圧は0.5Vに設定されています。出力電圧は、LTpowerPlay®グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)または外付けの分圧器を使用して、0.3V~1Vの範囲で調整可能です。EVAL-LTM3360B-AZは、2.5MHzのスイッチング周波数(fSW)で強制連続モード(FCM)で動作します。

LTM3360Bは、SYNC入力を使用して外部クロックに同期させることもできます。また、オンボードの過渡回路を搭載しており、高速過渡性能を実証できます。LTM3360Bのデータシートには、このデバイスとその動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。

EVAL-LTM3360B-AZ
LTM3360B:5VIN、33Aの高密度降圧DC/DC μModuleレギュレータ(I2Cおよびコンデンサ内蔵)
EVAL-LTM3360B Evaluation Board Angle View EVAL-LTM3360B Evaluation Board Top View EVAL-LTM3360B Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

LTM3360Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品