LT7826
新規設計に推奨分圧器、ダブラ、インバータとして設定可能な完全統合型17V/8Aスイッチド・キャパシタ2:1コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.03
Viewing:
製品情報
- 広いVHIGH/VLOW電圧範囲:0V/0V~17V/8.5V、起動電圧3.45V
- 分圧器としての最大出力電流:8A
- 低静止電流:4μA(シャットダウン時)
- ピーク効率:97%以上
- スタンドアロンの分圧器(2:1)、ダブラ(1:2)、インバータ(1:-1)変換
- ソフト・スタートからの定常動作
- 突入電流制限と過電流保護
- 並列動作による高出力電力
- 内蔵ブートストラップ・ダイオード
- 3mm x 3mm LFCSPパッケージを採用
LT®7826は、完全統合型のモノリシックDC/DCコンバータです。スイッチド・キャパシタ・アーキテクチャにより、入出力電圧比が2:1(分圧器)、1:2(ダブラ)、1:1(インバータ)のアプリケーションで非常に高い効率を実現します。LT7826は、フォルト保護機能を備えており、最大17Vの電圧処理と、最大8Aの出力電流供給が可能です。また、ブートストラップ・ダイオードを内蔵しており、電流制限保護が必要なバッテリ・アプリケーションにおいて、コンパクトでコスト効率の高いソリューションを提供します。LT7826は500kHzの固定スイッチング周波数で動作しますが、MODEピンを介して同期を行うことにより、周波数チューニングやインターリーブ動作が可能です。このデバイスは、3mm x 3mm LFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- バッテリ・システム・アプリケーション
- ポータブル家電製品
- 工業用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT7826ACPZ | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT7826ACPZ-RL | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT7826
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT7826に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める