LT3099
新規設計に推奨-20V、1A、超低ノイズ、超高PSRR、負電圧のリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
製品情報
- 超低RMSノイズ:1.4μVRMS(10Hz~100kHz)
- 超低スポット・ノイズ:4nV/√Hz(10kHz時)
- 超高PSRR:75dB(1MHz時)
- 出力電流:1A
- 広い入力電圧範囲:-3.5V~-20V
- 単一のコンデンサでノイズとPSRRを改善
- 100 μA SETピン電流:±0.5%の初期精度
- 単一抵抗で出力電圧を設定
- プログラム可能な電流制限
- 低ドロップアウト電圧:350mV
- 出力電圧範囲:0V~-19V
- プログラム可能なパワー・グッドおよび高速なスタートアップ
- 双方向の高精度イネーブル/UVLO
- VIOCピンによる消費電力の管理
- 並列化によるノイズ低減と大電流化が可能
- フォールドバックによる電流制限機能を搭載
- 最小出力コンデンサ:10μFセラミック
- 小型の14ピン4mm x 3mm DFNパッケージ
LT3099は、高性能の低ドロップアウト負電圧リニア・レギュレータであり、電源ノイズに敏感なアプリケーション向けに、超低ノイズと超高電源電圧変動除去比(PSRR)を実現するアナログ・デバイセズのアーキテクチャを搭載しています。LT3099は、高性能電圧バッファを後段に伴う高精度電流リファレンスとして設計されており、並列化が容易なため、更なるノイズの低減、出力電流の増加、PCBへの熱の拡散が可能です。
このデバイスは、一般的なドロップアウト電圧である350mVで1Aを供給できます。動作時の静止電流は名目値で2.9mAであり、シャットダウン時には5μAまで低下します。LT3099の広い出力電圧範囲(0V~-19V)の誤差アンプは、ユニティ・ゲインで動作します。また、プログラミングされた出力電圧に関係なく、ほぼ一定の出力ノイズ、PSRR、帯域幅、および負荷レギュレーションを実現します。更にこのレギュレータは、双方向イネーブル・ピン、プログラム可能な電流制限、高速スタートアップ、出力電圧のレギュレーション状態を示すプログラム可能なパワー・グッドの機能を備えています。このレギュレータには、上流の電源を制御するトラッキング機能が組み込まれています。これにより、LT3099全体の電圧を一定に保ち、消費電力の最小化を実現しています。
内蔵保護機能には、フォールドバックによる内部電流制限とヒステリシスによる熱制限が含まれています。LT3099は、熱特性が改善された4mm × 3mm DFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- RF電源および高精度電源
- 超低ノイズの計測器
- 高速/高精度データ・コンバータ
- 医療用アプリケーション:診断とイメージング
- スイッチング電源用ポストレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3099ADE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3099ADE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3099
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。