製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:-3.8V~-20V
- 抵抗設定の-3.32V出力電圧
- 最大出力電流:1A
- ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
- 抵抗で設定可能なパワー・グッドおよび高速スタートアップ
- 抵抗で設定可能な電流制限およびUVLO
- VIOCによる消費電力とPSRRの管理
- 熱特性が改善された14ピン、3mm × 4mm DFNパッケージ
製品概要
LT3099評価用ボード(EVAL-LT3099-AZ)には、電圧入出力制御(VIOC)トラッキングが組み込まれたLT®3099(-20V、1A、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)、負電圧のリニア電圧レギュレータ)が搭載されています。VIOCを使用すると、上流のスイッチング・コンバータを制御してLT3099全体の電圧を一定に保つことができるため、消費電力を最小限に抑え、高いPSRRを維持できます。
EVAL-LT3099-AZは、-3.8V~-20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3099の最大出力電流は1Aです。このレギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とし、プログラム可能なパワー・グッド機能とプログラム可能な電流制限機能を備えています。イネーブル機能(EN/UVピン)は双方向性があり、正電圧または負電圧で制御できます。
内蔵保護機能には、フォールドバックによる内部電流制限とヒステリシスによる熱制限が含まれています。
LT3099の詳細については、LT3099のデータシートを参照してください。EVAL-LT3099-AZ評価用ボードを使用する際、またはハードウェアの変更を行う際は、事前にLT3099のデータシートと本ユーザ・ガイドを参照することを推奨します。
EVAL-LT3099-AZのLT3099では、ICの下側にパッドが露出した14ピン、3mm × 4mm、プラスチック製デュアルフラット・リードなし(DFN)パッケージを使用しています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- 電圧および電流測定用マルチメータ
- 電子負荷または抵抗性負荷
関連資料
-
EVAL-LT3099 - Schematic2025/07/02PDF138 K
-
EVAL-LT3099 User Guide: Evaluates: LT3099 (Rev. 0)2025/07/02PDF453 K
-
EVAL-LT3099 - Design Files2025/07/02ZIP8 M