HMC1033
最終販売高性能、+3.3V クロック発生器、25 MHz ~ 550 MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- わずか 3.3 Vの単電源動作
- 出力周波数範囲: 25 MHz ~ 550 MHz
- インテジャー N モードまたはフラクショナル N モードの周波数変換
- LVDS 互換または LVPECL タイプの差動出力に設定可能
- 「消費電力優先」モードと「性能優先」モード
- RMS ジッタ: <99 fs(12 kHz ~ 20 MHz、標準 350MHz 出力)
- -163 dBc/Hz の位相ノイズ・フロアにより ADC/DAC の SNR を改善(最大出力振幅レベル)
- 外付けフィルタにより PLL ループの BW を調整可能
- 出力ディスエーブル/ミュート制御
- ロック検出信号
- リファレンス周波数調整を行う精密周波数モード、0 Hz の周波数誤差
- 40 ピン 6 mm x 6 mm SMT パッケージ: 36 mm²
HMC1033LP6GE は、電圧制御発振器(VCO)を内蔵するフラクショナル N フェーズ・ロック・ループ(PLL)を備えた、低ノイズで広帯域の 3.3 V クロック発生器 IC です。このデバイスは、25 MHz ~ 550 MHz の範囲の差動クロックを出力します。HMC1033LP6GE は、低ノイズの位相検出器(PD)とデルタシグマ変調器を備えており、最大 100 MHz の動作が可能なので、広いループ帯域幅と優れたスプリアス性能が得られます。
また、動作範囲において業界トップレベルの位相ノイズ性能とジッタ性能を備えており、リンク・レベルのジッタ性能、ビット誤り率(BER)、アイ・ダイアグラムを改善することができます。ノイズ・フロアが優れている(<-162 dBc/Hz)ため、HMC1033LP6GE は、高速データ・コンバータ、物理層(PHY)デバイス、シリアライザ/デシリアライザ(SER/DES)回路、FPGA、プロセッサなどの様々なアプリケーションの信号源に最適です。HMC1033LP6GE は、10G/40G/100G 光モジュール/トランスポンダに加え、10G/40G/100G ライン・カードのプライマリ・リファレンス・クロック、ジッタ減衰や周波数変換用の LO としても使用できます。
HMC1033LP6GE の差動出力は、LVPECL または LVDS 互換モードに設定可能で、出力振幅を拡大することにより、デバイスが柔軟になり、さまざまな信号レベル要件に対応します。出力を内部終端することができ、部品数とコストを低減します。LVPECL モードでは、抵抗接地などの標準的な方法を使って、出力を外部終端することができます。出力ミュート機能により、ボード・テストやデバッグ時に必要となる出力のシャット・オフが可能です。LVPECL/LVDS と振幅の選択および出力ミュート機能は全て、SPI シリアル・プログラミングで設定します。
HMC1033LP6GE は、消費電力優先モードまたは性能優先モードを選択するように設計されています。消費電力優先に設定するとデバイスの消費電流が減少し、性能優先に設定するとジッタと位相ノイズの性能が向上します。
24 ビット・デルタシグマ変調器によって Hittite の精密周波数モードがさらに改善され、多くのアプリケーションで周波数誤差 0 Hz の出力周波数を生成することができます。
アプリケーション- 10G/40G/100G 光モジュール、トランスポンダ、ライン・カード
- OTN および SONET/SDH アプリケーション
- データ・コンバータ、サンプル・クロック発生
- セルラ/4G インフラストラクチャ
- 高周波プロセッサ/FPGA クロック
- 任意周波数のクロック・レート生成
- 低ジッタの SAW 発振器の置き換え
- DDS の置き換え
- 周波数変換
- 周波数マージン制御
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
品質関連資料 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1033LP6GE | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
HMC1033LP6GETR | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1033LP6GE | ||
HMC1033LP6GETR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。