ADI HMCクロック・ジェネレータ評価用ソフトウェアのダウンロード
ADI HMC「クロック・ジェネレータ評価用ソフトウェア」にご関心をお寄せいただきありがとうございます。
                    クロック・ジェネレータ評価用ソフトウェアV1020
本ソフトウェア・ツールはクロック・ジェネレータ評価用キットの一部です。これを使用することで、クロック・ジェネレータ評価用ボードとやり取りができ、アナログ・デバイセズのHMCクロック・ジェネレータ評価用ボードのすべての機能と性能の確認およびテストができます。
HMC PLL設計ソフトウェア・バージョン1.1
HMC PLL設計ソフトウェアは強力なPLL設計ツールで、これを使用することでユーザはアナログ・デバイセズのすべてのHMC PLLの性能を正確にモデル化し分析することができます。
システム条件
オペレーティング・システム
- Windows XP®、Windows XP x64®、Windows Vista®、Windows Vista x64®、Windows 7®、Windows 7 x64®
Microsoft .NET® Framework
- x86 Windows:.NET® Framework 3.5以降
- x64 Windows:.NET® Framework 4.0以降
注:Microsoft .NET® Frameworkは無料でダウンロードいただけます。