HMC1032
最終販売フラクショナル N PLL および VCO 内蔵クロック発生器、SMT、125 MHz ~ 350 MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 周波数範囲: 125 MHz ~ 350 MHz
- RMS ジッタ: 75 fs(代表値)
- G.8251 および GR-253-CORE のジッタ規格以上
- 位相ノイズ・フロア: -165 dBc/Hz
- 最大値位相検出レート: 100 MHz
- 性能指数(FOM): -227 dBc/Hz
- 24 ビット・ステップ・サイズの分解能: 3 Hz(代表値)
- 精密周波数モード
- デジタル・セルフ・テスト内蔵
- 40 ピン 6 mm x 6 mm SMT パッケージ:36mm²
HMC1032LP6GE は、電圧制御発振器(VCO)を内蔵するフラクショナル N フェーズ・ロック・ループ(PLL)を備えた、低ノイズで広帯域のクロック発生器 IC です。このデバイスは、125 MHz ~ 350 MHz の範囲の差動クロックを出力します。HMC1032LP6GE は、低ノイズの位相検出器(PD)とデルタシグマ変調器を備えており、最大 100 MHz の動作が可能なので、スペクトル性能が優れた広いループ帯域幅が得られます。
また、動作範囲において業界トップレベルの位相ノイズ性能とジッタ性能を備えており、リンク・レベルのジッタ性能、ビット誤り率(BER)、アイ・ダイアグラムを改善することができます。ノイズ・フロアが優れている(<-165 dBc/Hz)ため、HMC1032LP6GE は、高速データ・コンバータ、物理層(PHY)デバイス、シリアライザ/デシリアライザ(SER/DES)回路、FPGA、プロセッサなどの様々なアプリケーションの信号源に最適です。HMC1033LP6GE は、1G/10G イーサネット・ライン・カードのリファレンス・クロックや LO に加え、ジッタ減衰や周波数変換用としても使用できます。
HMC1032LP6GE の差動出力には、SPI シリアル・プログラミング・インターフェースを介して設定可能な 2 ビット出力振幅制御機能と、出力ミュート機能が組み込まれています。HMC1032LP6GE のデルタシグマ変調器は、Hittite の精密周波数モードを備えており、周波数誤差が 0 Hz に近い出力周波数を生成することができます。
アプリケーション- 1G/10G イーサネット・ライン・カード
- OTN および SONET/SDH アプリケーション
- 高周波プロセッサ・クロック
- 低ジッタの SAW 発振器の置き換え
- ファイバ・チャンネル・インターフェース・クロック
- セルラ/4G インフラストラクチャ
- DDS の置き換え
- 10G 光モジュール、トランスポンダ、ライン・カード
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
品質関連資料 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| HMC1032LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC1032LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) | ||
| HMC1032LP6GE | ||
| HMC1032LP6GETR | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。