HMC1022A-Die

新規設計に推奨

GaAs, pHEMT, MMIC, 0.25 W Power Amplifier, DC to 48 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • P1dB: 25 dBm (typical) at dc to 30 GHz frequency range
  • PSAT: 26 dBm (typical) at dc to 30 GHz frequency range
  • Gain: 11.5 dB (typical)
  • Output IP3: 33 dBm (typical) at dc to 30 GHz frequency range
  • Supply voltage: 10 V at 150 mA
  • 50 Ω matched I/O
  • Die size: 2.89 mm × 1.48 mm × 0.1 mm

The HMC1022ACHIPS is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), distributed power amplifier that operates from dc to 48 GHz. The amplifier provides 11.5 dB of small signal gain, 0.25 W (25 dBm) output power at 1 dB gain compression (P1dB), and a typical output third-order intercept (IP3) of 33 dBm, while requiring 150 mA from a 10 V supply on the VDD pin. Gain flatness is excellent from dc to 48 GHz at ±0.5 dB typical, making the HMC1022ACHIPS ideal for military, space, and test equipment applications. The HMC1022ACHIPS also features inputs/outputs (I/Os) that are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via 0.075 mm × 0.025 mm (3 mil × 1 mil) ribbon bonds with a minimal length of 0.31 mm (12 mils).

Applications

  • Military and space
  • Test instrumentation

HMC1022A-Die
GaAs, pHEMT, MMIC, 0.25 W Power Amplifier, DC to 48 GHz
HMC1022ACHIPS Functional Block Diagram HMC1022ACHIPS Pin Configuration HMC1022ACHIPS Circuit Diagram
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
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

HMC1022A-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品