DS3988

8チャネル冷陰極蛍光管コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • LCD TVおよびPCモニタのバックライト用の高密度CCFLコントローラ
  • 9つ以上のランプをサポートするために容易にカスケード接続が可能
  • 最小限の外付け部品数
  • アナログ輝度制御
  • チャネルごとのランプ制御によってランプの輝度を均一化してランプ寿命を最長化
  • ゲートドライバの位相制御によってDC電源電流サージを最小限に抑制
  • チャネルごとのランプ障害監視によってオープンランプ、過電流ランプ、点灯障害、および過電圧状態を検出
  • 独立した高精度(±5%)の内蔵発振器:40kHz~80kHzのランプ周波数、22.5Hz~440HzのDPWMバースト調光周波数
  • ランプ周波数とDPWM周波数は外部ソースに同期可能
  • 調光範囲:10%未満から100%まで
  • プログラマブルソフトスタートによってトランスの可聴ノイズを最小限に抑制
  • I²C対応シリアルポートと内蔵不揮発性(NV)メモリによってデバイスをカスタマイズ可能
  • 8バイトのNVユーザメモリによってシリアルナンバーとデートコードを保持
  • 単一電源動作:4.5V~5.5V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • パッケージ:48ピンTQFP (7mm x 7mm)

DS3988は、TVおよびPCモニタアプリケーションの液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトに使用される冷陰極蛍光管(CCFL)用の8チャネルコントローラです。DS3988は、1~8つのランプ構成をサポートし、9つ以上のランプが必要なアプリケーションをサポートするために複数のDS3988コントローラをカスケード接続することができます。

アプリケーション

  • LCD PCモニタ
  • LCD TV

DS3988
8チャネル冷陰極蛍光管コントローラ
DS3988:標準動作回路
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
ランプ & チューブ・ドライバ 1
DS3984 4チャネル冷陰極蛍光管コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS3988に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品