ADRV9022
新規設計に推奨オブザベーション・パス付きの集積化クワッドRFトランシーバ
ADRV9022広帯域トランシーバIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 差動トランスミッタ×4個
- 差動レシーバー×4個
- 2入力オブザベーション・レシーバー×2個
- シングルバンド4T4Rまたはデュアルバンド2T2R動作
- パワー・アンプ直線化用の完全内蔵型DPDアダプテーション・エンジン
- クレスト・ファクタ低減エンジン
- LOチューニング範囲:75MHz~6000MHz
- RF範囲:10MHz~6100MHz
- レシーバー最大帯域幅:200MHz
- トランスミッタ大信号最大帯域幅:200MHz
- トランスミッタ・シンセシス最大帯域幅:450MHz
- オブザベーション・レシーバー最大帯域幅:450MHz
- 全機能内蔵型の独立したフラクショナルN方式RFシンセサイザ
- 全機能内蔵型のクロック・シンセサイザ
- 最大6GHzの動作をサポートするデュアル外部LO入力
- すべてのLOおよびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
- TDDおよびFDDのアプリケーションをサポート
- 24.33Gbps JESD204B/JESD204Cデジタル・インターフェース
- 熱と消費電力の課題を平易化
- TDDモード、DFE有効使用時、占有帯域幅200MHzの場合の消費電力は6.89W
ADRV9022は、高度に集積化されたRFアジャイル・トランシーバです。個別に制御可能な4個のトランスミッタとレシーバー、各トランスミッタ・チャンネルを監視する専用のオブザベーション・レシーバー入力、内蔵シンセサイザ、およびデジタル信号処理を搭載し、フル機能のトランシーバ・ソリューションを実現しています。このデバイスは、スモール・セル、マクロ3G/4G/5Gシステム、大規模なMIMO(Multiple Input Multiple Output)基地局などのセルラ・インフラストラクチャに必要な性能を備えています。
レシーバー・サブシステムは、優れたダイナミック・レンジを持つ4つの広帯域幅ダイレクト・コンバージョン・レシーバーで構成されています。トランスミッタはダイレクト・コンバージョン変調器を使用することで、低ノイズの動作と優れた電力効率を実現しています。広帯域幅、時分割方式の2つのデュアル入力オブザベーション・レシーバによって、トランスミッタ出力を監視します。
トランシーバには、自動および手動の減衰制御、DCオフセット補正回路、直交誤差補正回路(QEC)、およびデジタル・フィルタリングが搭載されているため、デジタル・ベースバンドにこれらの機能は不要です。A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、汎用入出力(GPIO)などの追加機能も搭載されており、柔軟なデジタル制御が可能です。
高いRF性能を実現するため、このデバイスには、完全内蔵型のフェーズ・ロック・ループ(PLL)が5個搭載されています。高性能かつ低消費電力のフラクショナルN RFシンセサイザ用が2つ、オブザベーション・レシーバーの独立した局部発振器(LO)モード用が1つ、コンバータとデジタル回路用が1つ、シリアル・インターフェース・クロック用が1つです。
詳しくはデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 戦術通信、フェーズド・アレイ・レーダー、電子戦
- 無線テストおよび測定
- 携帯型計測器
- TDDおよびFDDのアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADRV9022BBPZ-4T1 | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) | ||
| ADRV9022BBPZRL-4T1 | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 3
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 - SDCARD
The ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit was up to date at the time of packaging the kit. If an update is necessary, the user will be prompted to update the image when connecting to the GUI. If the card does not function properly or users would like to create their own SD card, this image file can be downloaded and used to write a new card or overwrite the ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit. To program a card using this image, follow the programming instructions after downloading the image to a local drive. Note that a 16 GB minimum SD card is required when programming a new card.
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 Released Software SW7.0.0.15
The ADRV9026 software package contains the GUI software, the API source code, the firmware file, and the gain tables. The GUI software enables transceiver testing using the evaluation board and the Windows GUI. The API source code is intended for use in a customer system and can be integrated with the rest of the customer code and compiled for the target system. The firmware file in binary format is used by the ARM® processor on the transceivers. The gain tables include the receiver gain tables and transmitter attenuation table. Note that the files within the zip must be used together. For example, the ARM files from one zip file cannot be used with the API files from another version.
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 Release Build Software Release Notes SW 7.0.0.15
The SW7.0.0.15 RELEASE build provides updates in the ARM firmware, stream files, API, and GUI software to support ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?