ADPL74101
新規設計に推奨100Vの同期整流式降圧コントローラ、内部ブートストラップ・スイッチ付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
Viewing:
製品情報
- 広いVIN範囲:4V~100V
- 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 60V
- ハイサイド・ゲート・ドライバ段用の内部ブートストラップ・スイッチ
- UVLO保護を備えた、調整可能で正確なドライバ電圧
- 軽負荷時に連続、パルススキッピング、またはBurst Modeでの動作を選択可能
- VPRGピンにより出力電圧(5Vまたは12V)をプログラム可能
- 短絡フォールト時の電流制限フォールドバック
- 低い動作IQ:5μA(48VIN~5VOUT)
- プログラム可能な周波数(100kHz~1MHz)
- スペクトラム拡散周波数変調
- 28ピン(4mm × 5mm)、QFNパッケージ
ADPL®74101は高性能な降圧DC/DCコントローラであり、最大100Vの入力電圧からすべてのNチャンネル同期MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)電力段を駆動します。
ADPL74101は4V~5.5Vで調整可能なゲート駆動電圧を備えており、ロジック・レベルMOSFETの駆動に最適です。
スマート・ブートストラップ・スイッチを内蔵しているため、外部のダイオードは不要です。無負荷時の静止電流が非常に小さいため、バッテリ駆動システムの動作時間が長くなります。MODEピンを使用して、軽負荷時の動作モード(Burst Mode、パルススキッピング・モード、または連続インダクタ電流モード)を選択できます。
さらにADPL74101は、スペクトラム拡散動作により、入力電源と出力電源の両方でピーク放射ノイズと伝導ノイズを大幅に低減できるため、電磁干渉(EMI)規格に容易に準拠できます。
アプリケーション
- 産業用電源システム
- 防衛アビオニクス(航空電子機器)および医療用システム
- 電気通信用電源システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL74101ACPZ-RL | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADPL74101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める