製品概要
製品概要
評価用回路EVAL-ADPL74101-AZは、ADPL74101(100V降圧同期整流式コントローラ)を搭載しています。低IQ、最大1MHzのプログラム可能/同期可能なスイッチング周波数、スペクトラム拡散、小型の28ピン(4mm x 5mm)QFNパッケージを特長とするADPL74101は、産業、軍事、医療、通信システムなど幅広いアプリケーションで利用できます。
EVAL-ADPL74101-AZは16V~72Vの入力電圧範囲で動作し、12V、15Aの出力を生成します。ADPL74101には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり、許容誤差2%未満で出力電圧を生成できます。EVAL-ADPL74101-AZは300kHzのスイッチング周波数に設定されており、小型で効率的な回路を実現します。このコンバータは、最大動作VINで負荷が15Aのときに94%を超える効率を達成し、ピーク効率は96%を上回ります。
このボードは、0.8V~60Vの出力電圧を安定化するように容易に変更できます。この評価用回路は100V電界効果トランジスタ(FET)を使用して設計されていますが、同様のフットプリントを持つ様々なFETに置き換えることで、幅広いアプリケーションへの対応が可能になります。
EVAL-ADPL74101-AZは、12Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。ADPL74101のデータシートには、動作やアプリケーション情報など、このデバイスの詳細がすべて記載されています。EVAL-ADPL74101-AZのユーザ・ガイドと併せて、ADPL74101のデータシートも参照してください。
この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.com/jpから入手できます。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADPL74101-AZ - Schematic2026/01/12PDF371 KB
-
EVAL-ADPL74101-AZ User Guide: High Voltage Step-Down Controller (Rev. 0)2026/01/12PDF1 MB
-
EVAL-ADPL74101-AZ - Design Files2026/01/12ZIP8 MB